Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"301101","name":"PSS DI 2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS DI 2
Número de producto: 301101
GTIN:
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test
pulse.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U2 | Periphery Supply |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 |
Entradas
| Número de entradas digitales |
32
32 |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | sí |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-30 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 257 |
| Dimensión Ancho | 41 |
| Dimensión Profundidad | 220 |
| Peso neto | 1068 |
| Peso bruto | 1249 |