text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS DI 2

Número do produto: 301101
GTIN: 
Digital input module, 32 inputs, 24 VDC up to cat. 2 without test pulse.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Fail-safe  
 
Função de U2 Alimentação periférica  
Tensão de alimentação 2 (V) 24  
24  
Tipo de tensão alimentação U2 CC  
Tolerância de U2
Quantidade de entradas digitai 32  
32  
Entr. U seg. EN 61131-2 tipo 1 24 V DC  
Isolamento pot. entradas sim  
Tensão climática segundo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-30  
Condensação admissível? inadmissível  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 257  
Dimensão de profundidade 41  
Dimensão de profundidade 220  
Peso líquido 1068  
Peso bruto 1249  
 
 
 

Acessórios opcionais

PSS ZKL 3000
PSS ZKL 3000 301900
Set with 4 terminal blocks for PSS 3000.