text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ ma1p coated version

Tuotenumero: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2 analogista tuloa, - 10,24–10,23 V, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 13 bittiä,0 – 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 12 bittiä, aluevalvonta, kynnysarvon valvonta, vaativampiin ympäristöihin.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PNOZmulti Classic, laajennusmoduuli, Failsafe, 2 analogista tuloa, - 10,24–10,23 V, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 13 bittiä,0 – 25,59 mA, kaksinapainen, differentiaalitulo, resoluutio 12 bittiä, aluevalvonta, kynnysarvon valvonta, vaativampiin ympäristöihin.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
U1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 2  
Analogisten tulojen lukumäärä 2  
Analogisten tulojen tyyppi Virta  
Jännite  
Tulosuodattimen tyyppi RC-suodatin  
1. aste  
Resol. anal.tulo I-mittaus 12 Bit  
Resol. anal.tulo U-mittaus 13 bittiä (12 bittiä etum)  
Arvo vähiten merk. bitti U-Me 5 mV  
Pot.erotus Anal. tulo ei  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila -25  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? lyhytaikainen  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Laajakaistamelut EN 60068-2-64  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 16 AWG  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 45  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 196  
Bruttopaino 215  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset ei  
REACh-vaatimustenmukaisuus Ei sisällä SVHC-aineita  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242201  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063325  
Volume 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Pakolliset varusteet

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Jousiliittimet, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sarja.
€15.36
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Ruuviliittimet, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sarja.
€15.36