text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ ma1p coated version

Número de producto: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, 2 entradasanalógicas, - 10,24 - 10,23 V, bipolar, entrada diferencial, resolución 13 bits, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, resolución 12 bits, supervisión de intervalos, supervisión de umbrales, para requisitos ambientales exigentes.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


PNOZmulti Classic, módulo de ampliación, Fail-safe, 2 entradasanalógicas, - 10,24 - 10,23 V, bipolar, entrada diferencial, resolución 13 bits, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, resolución 12 bits, supervisión de intervalos, supervisión de umbrales, para requisitos ambientales exigentes.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Finalidad de U1 Alimentación del módulo  
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 2  
Número de entradas analógicas 2  
Tipo de entradas analógicas Corriente  
Tensión  
Tipo de filtro de entrada Filtro RC  
1.er orden  
Resol. entr. analóg. medic. I 12 Bit  
Resol. entr. analóg. medic. U 13 bits (12 bits con signo)  
Valor bit menos signif. tens. 5 mV  
Separ. potencial Entr. analóg. no  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? breve  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Ruido banda ancha según EN 60068-2-64  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de muelle  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 16 AWG  
Dimensión de altura 94  
Dimensión Ancho 45  
Dimensión Profundidad 121  
Peso neto 196  
Peso bruto 215  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063325  
Volumen 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accesorios Obligatorios

PNOZ mc1p Set spring loades terminals
PNOZ mc1p Set spring loades terminals 783700
Bornes de resorte, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 juego.
PNOZ mc1p Set Plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set Plug in screw terminals 793700
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 juego.