Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"TWD","category":null}
Actual product may vary
PNOZ ma1p coated version
Product ID: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic,擴充模組,故障安全,2 個類比輸入,-
10.24 - 10.23 V,雙極,差動輸入,解析度 13 位元,0 -
25.59 mA,雙極,差動輸入,解析度 12 位元,
範圍監控,閾值監控,用於較高環境
條件。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | 模組供電 |
| 電源供應電壓 (V) |
24
24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 2 |
模擬量輸入
| 類比訊號輸入數量 | 2 |
| 類比輸入的類型 |
電流
電壓 |
| 輸入濾波器的類型 |
RC 濾波器
第 1 階 |
| 解析度類比輸入 I 測量 | 12 Bit |
| 解析度類比輸入 U 測量 | 13 Bit(12 Bit 帶正負號) |
| 數值最低有效位元 U-Me | 5 mV |
| Potential isol. Analogue input | No |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 |
-25
60 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 93% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Briefly |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| Broad band noise to | EN 60068-2-64 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | 第三 |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 |
機械數據
| 安裝位置 | 在頂帽導軌上水平 |
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PPO UL 94 V0 |
| 外殼材質前底板 | ABS UL 94 V0 |
| 連接端子 |
螺絲式端子
彈簧式端子 |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 16 AWG |
| 高度尺寸 | 94 |
| 寬度尺寸 | 45 |
| 深度尺寸 | 121 |
| 淨重 | 196 |
| 毛重 | 215 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242201 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063325 |
| 體積 | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |