Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PNOZ ma1p coated version
Numer produktu: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny,
2 wejścia analogowe, –
10,24–10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13 bitów,0–
25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów,
monitorowanie zakresu, monitorowanie wartości progowej, do pracy wtrudnych warunkach otoczenia.
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, 2 wejścia analogowe, – 10,24–10,23 V, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 13 bitów,0– 25,59 mA, dwubiegunowe, wejście różnicowe, rozdzielczość 12 bitów, monitorowanie zakresu, monitorowanie wartości progowej, do pracy wtrudnych warunkach otoczenia.
Dane ogólne
| Potwierdzenie |
CE
UKCA Na liście cULus TÜV EAC (Europa i Azja) |
Dane techniczne
Dane elektryczne
| Przeznaczenie U1 | Zasilanie modułu |
| Napięcie zasilania (V) |
24
24 |
| Typ napięcia zasilania U1 | DC |
| Pobór mocy DC | 2 |
Wejścia analogowe
| Ilość wejść analogowych | 2 |
| Typ wejść analogowych |
Natężenie
Napięcie |
| Typ filtra wejścia |
Filtr RC
1. rząd |
| Rozdz. pom. analogowego i/p I | 12 Bit |
| Rozdz. pom. analogowego i/p U | 13 Bit (wzorcowo 12 Bit) |
| Wart.najmniej istot. bitu U-Me | 5 mV |
| Izol. potenc. Wejście analog. | Nie |
Dane dotyczące środowiska
| Norma temperatury otoczenia | EN 60068-2-14 |
| Temperatura pracy |
-25
60 |
| Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
| Norma przydatności klimat. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Klasa wilgotności | RH 93% w temp. 40°C |
| Dozwolona kondensacja? | Skrót |
| Dop.wys.pracy n.p.m. | 2000 m |
| EMC wg standardu... | EN 61131-2 |
| Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
| Szum szerokopasmowy do | EN 60068-2-64 |
| Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
| Odstęp i odl. izol. do | EN 61131-2 |
| Kategoria przepięcia | III |
| St.zanieczysz.odst.i odl. | 2 |
| Stop.ochrony | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Rodzaj ochrony zacisków |
Dane mechaniczne
| Położenie montażowe | poziomo na szynie typu top hat |
| Wymiary szyny DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiał obudowy części dolnej | PPO UL 94 V0 |
| Mat. obudowy płyty przedniej | ABS UL 94 V0 |
| Zacisk przyłączeniowy |
Zacisk śrubowy
Zacisk sprężynowy |
| Przewód elasty. c/s Info AWG | 24 - 16 AWG |
| Wysokość | 94 |
| Szerokość | 45 |
| Głębokość | 121 |
| Ciężar netto | 196 |
| Ciężar brutto | 215 |
Środowisko
| Dyrektywa RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Zgodność z RoHS | tak |
| Wyjątki RoHS | nie |
| Zgodność REACh | Nie zawiera substancji SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dane handlowe
| Wersja ECLASS | ECLASS-13 |
| Funkcja odniesienia ECLASS | 27242201 |
| Wersja ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
| Funkcja odniesienia ETIM | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063325 |
| Tom | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ numeru taryfy celnej | TARIC |
| Użyj numeru taryfy celnej |
Ausfuhr
Einfuhr |
Akcesoria obligatoryjne
€15.36
€15.36