Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Similaire à l’illustration
PNOZ ma1p coated version
Numéro de l'article: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, 2 entréesanalogiques, -
10,24 - 10,23 V, bipolaires, entrées différentielles, résolution13 bits, 0 -
25,59 mA, bipolaires, entrées différentielles, résolution 12 bits,
surveillance de la plage, surveillance de la valeur seuil, pour desexigences
environnementales élevées.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
PNOZmulti classique, module d’extension, failsafe, 2 entréesanalogiques, - 10,24 - 10,23 V, bipolaires, entrées différentielles, résolution13 bits, 0 - 25,59 mA, bipolaires, entrées différentielles, résolution 12 bits, surveillance de la plage, surveillance de la valeur seuil, pour desexigences environnementales élevées.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Données techniques
Données électriques
| But de U1 | Alimentation du module |
| Tension d'alimentation (V) |
24
24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 2 |
Entrées analogiques
| Nombre d'entrées analogiques | 2 |
| Type d’entrées analogiques |
Courant
Tension |
| Type de filtre d’entrées |
Filtre RC
D’ordre 1 |
| Réso. mesure I entrée analog. | 12 Bit |
| Réso. mesure U entrée analog. | 13 bits (12 bits + signe) |
| Val. bit poids faible mes. U | 5 mV |
| Isolées galva. entrées ana. | Non |
Environmental data
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation |
-25
60 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % d’humidité rel. à 40 °C |
| Condensation autorisée ? | temporaire |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Bruit large bande selon | EN 60068-2-64 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | III |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Position de montage | Horizontal sur support profilé |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PPO UL 94 V0 |
| Matériau du boîtier façade | ABS UL 94 V0 |
| Bornier de raccordement |
Bornier à vis
Bornier à ressorts |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 16 AWG |
| Dimensions hauteur | 94 |
| Dimension largeur | 45 |
| Dimension profondeur | 121 |
| Poids net | 196 |
| Poids brut | 215 |
Environnement
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242201 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063325 |
| Volume | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessoires obligatoires
€15.36