text.skipToContent text.skipToNavigation
Kapat 

Pilz International internet sitesindesiniz



Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin

PNOZ ma1p coated version

Ürün numarası: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 analog giriş, - 10,24 - 10,23 V, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 13 Bit, 0- 25,59 mA, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 12 Bit, aralık izleme, eşik değeri izleme, artan çevre koşulları için.

Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.


PNOZmulti Classic, genişletme modülü, arıza emniyetli, 2 analog giriş, - 10,24 - 10,23 V, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 13 Bit, 0- 25,59 mA, çift kutuplu, diferansiyel giriş, çözünürlük 12 Bit, aralık izleme, eşik değeri izleme, artan çevre koşulları için.

Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
U1'in amacı Modül beslemesi  
Besleme gerilimi (V) 24  
24  
U1 besleme voltajı tipi DC  
Güç tüketimi DC 2  
Analog girişlerin adedi 2  
Analog girişlerin tipi Akım  
Voltaj  
Giriş filtresi tipi RC filtresi  
1. sıra  
Çöz. anal. i/p I-ölçümü 12 Bit  
Çöz. anal. i/p U-ölçümü 13 Bit (12 Bit imzalı)  
Değer en az anlamlı bit U-Me 5 mV  
Potential isol. Analogue input No  
Standart ortam sıcaklığı EN 60068-2-14  
Olarak çevre ısısı -25  
60  
Depolama sıcaklığı standardı EN 60068-2-1/-2  
İklim uygunluğu standardı EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Nem oranı 40°C'de %93 r. h.  
Condensation permitted? Briefly  
Perm. operating height ASL 2000 m  
Standarda göre EMC ... EN 61131-2  
Standarda göre titreşim ... EN 60068-2-6  
Broad band noise to EN 60068-2-64  
Standart1'e göre sürekli darbe 15g  
Açıklık ve kaçak mesafesi EN 61131-2  
Aşırı gerilim kategorisi III  
Kirlilik drcsi açık. ve kaçak 2  
Standart koruma tipi EN 60529  
Koruma tip, montaj
Koruma tip, muhafaza IP20  
Terminal protection type
Montaj konumu yatay üst silin ray üzerinde  
DIN rayı boyutları 35 x 7,5 EN 50022  
Alt kısım gövde malzemesi PPO UL 94 V0  
Ön plaka gövde malzemesi ABS UL 94 V0  
Bağlantı terminali Vida terminali  
Yay yüklü terminal  
İlet. ç/k esn. AWG bilgisi 24 - 16 AWG  
Yükseklik boyutu 94  
Genislik boyutu 45  
Derinlik boyutu 121  
Net agirlik 196  
Brüt ağırlık 215  
 
RoHS direktifi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS uygunluğu evet  
RoHS istisnaları hayır  
REACh uygunluğu SVHC maddesi yok  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS sürümü ECLASS-13  
ECLASS Referans Özelliği 27242201  
ETIM Sürümü ETIM-9.0  
ETIM Referans Grubu EG000024  
ETIM Referans Özelliği EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063325  
Cilt 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Gümrük tarife numarası türü TARIC  
Gümrük tarife numarası kullan Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Mecburi operasyon aksesuarları

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Yaylı terminaller, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Geçmeli vidalı terminaller, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.