Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ ma1p coated version
Numero dell'articolo: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, 2 ingressi analogici,-
10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziali, risoluzione 13 Bit, 0 -
25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit,
controllo zona, controllo valori rapido, per
condizioni ambientali gravose.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
PNOZmulti Classic, modulo di espansione, failsafe, 2 ingressi analogici,- 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziali, risoluzione 13 Bit, 0 - 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit, controllo zona, controllo valori rapido, per condizioni ambientali gravose.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Alimentazione del modulo |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 2 |
Ingressi analogici
| N. ingressi analogici | 2 |
| Tipo ingressi analogici |
Corrente
Tensione |
| Tipo di filtro di ingresso |
Filtro RC
1° ordine |
| Risoluz. ingr.anal. misur. I | 12 Bit |
| Risol. ingr.anal. misur.tens. | 13 bit (12 bit con segno) |
| Valore bit più basso mis. tens | 5 mV |
| Isolam. elettr. ingr. analog. | No |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | momentaneo |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| RumoreBandaLarga secondo | EN 60068-2-64 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 16 AWG |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 45 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 196 |
| Peso lordo | 215 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242201 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063325 |
| Volume | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |