Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Skutečný produkt se může lišit
PNOZ ma1p coated version
Kód materiálu: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 2 analogové vstupy,-
10,24 - 10,23 V, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 13 bit, 0 -
25,59 mA, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 12 bit,
monitorování rozsahu, monitorování prahových hodnot, provedení
do náročného prostředí.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
PNOZmulti Classic, rozšiřovací modul, bezpečnostní, 2 analogové vstupy,- 10,24 - 10,23 V, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 13 bit, 0 - 25,59 mA, dvoupólové, diferenční vstup, rozlišení 12 bit, monitorování rozsahu, monitorování prahových hodnot, provedení do náročného prostředí.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Technická data
Elektrické údaje
| Účel U1 | Napájení modulu |
| Napájecí napětí (V) |
24
24 |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 2 |
Analogové vstupy
| Počet analog.vstupů | 2 |
| Druh analogových vstupů |
Proud
Napětí |
| Druh vstupního filtru |
Filtr RC
1. řád |
| Rozlišení analog.vstup měř. I | 12 Bit |
| Rozlišení analog.vstup měř. U | 13 bit (12 bit se znaménkem) |
| Nejnižší hodnota bitu měř. U | 5 mV |
| Galv.oddělení Analog. vstup | ne |
Údaje o životním prostředí
| Norma pro okolní teplotu | EN 60068-2-14 |
| Okolní teplota |
-25
60 |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 93 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | krátkodobě |
| Příp.provoz.výška n.m. | 2000 m |
| EMC podle normy .... | EN 61131-2 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Širokopásmový šum podle | EN 60068-2-64 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Vzdušné a plazivé trasy podle | EN 61131-2 |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň zneč. vzd. plaz. | 2 |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
| Terminal protection type |
Mechanické údaje
| Montážní poloha | vodorovně na liště DIN |
| Rozměry norm. lišty | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiál pouzdra spodní část | PPO UL 94 V0 |
| Materiál pouzdra čelní deska | ABS UL 94 V0 |
| Připojovací svorka |
Šroubovací svorka
Pružinová svorka |
| Flex. 1 vodič AWG – údaj | 24 - 16 AWG |
| Rozměr výška | 94 |
| Rozměr šířka | 45 |
| Rozměr hloubka | 121 |
| Čistá váha | 196 |
| Celková hmotnost | 215 |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ne |
| Soulad s REACh | Neobsahuje žádné SVHC látky |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242201 |
| Verze ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063325 |
| Svazek | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ čísla celního sazebníku | TARIC |
| Užití čísla celního sazebníku |
Ausfuhr
Einfuhr |
Povinné provozní příslušenství
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Zasouvatelné šroubovací svorky, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sada.