Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ ma1p coated version
Número do produto: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, módulo de ampliação, Failsafe, 2 entradas analógicas,-
10,24 a 10,23 V, bipolar, entrada diferencial, resolução 13 Bit, 0 -
25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, resolução 12 Bit,
monitoramento da área, monitoramento do valor limiar, para elevadas
exigências ambientais.
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de ampliação, Failsafe, 2 entradas analógicas,- 10,24 a 10,23 V, bipolar, entrada diferencial, resolução 13 Bit, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, resolução 12 Bit, monitoramento da área, monitoramento do valor limiar, para elevadas exigências ambientais.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 2 |
Analoge ingangen
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de saídas analógicas |
Corrente elétrica
Tensão |
| Tipo do filtro de entrada |
Filtro RC
1. Organização |
| Fecham. entr. ana. medida I | 12 Bit |
| Fecham. entr. ana. medida U | 13 Bit (12 Bit com sinal) |
| Valor da medida U de baixo Bit | 5 mV |
| Sep. potencial Entrada analóg. | não |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | a curto prazo |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Ruído de banda larga após | EN 60068-2-64 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 16 AWG |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 45 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Peso líquido | 196 |
| Peso bruto | 215 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242201 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063325 |
| Volume | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Terminais de parafuso conectáveis, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 conjunto.