text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ ma1p coated version

Artikelnummer: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 analoge Eingänge, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 13 Bit, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit, Bereichsüberwachung, Schwellwertüberwachung, für erhöhte Umweltanforderungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyk...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


PNOZmulti Classic, Erweiterungsmodul, Failsafe, 2 analoge Eingänge, - 10,24 - 10,23 V, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 13 Bit, 0 - 25,59 mA, zweipolig, Differenzeingang, Auflösung 12 Bit, Bereichsüberwachung, Schwellwertüberwachung, für erhöhte Umweltanforderungen. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Zweck von U1 Versorgung des Moduls  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 2  
Anzahl Analogeingänge 2  
Art Analogeingänge Strom  
Spannung  
Art des Eingangsfilters RC-Filter  
1. Ordnung  
Auflösung Analog-Ein I-Messung 12 Bit  
Auflösung Analog-Ein U-Messung 13 Bit (12 Bit mit Vorzeichen)  
Wert niederwertigstes Bit U-Me 5 mV  
Potentialtren. Analog Eingang nein  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur -25  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? kurzzeitig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Breitbandrauschen nach EN 60068-2-64  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 16 AWG  
Abmessung h 94  
Abmessung b 45  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 196  
Bruttogewicht 215  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen nein  
REACh-Konformität enthält keine SVHC-Stoffe  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242201  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063325  
Volumen 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatorisches Zubehör

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Spring-loaded terminals, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Plug-in screw terminals, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.