Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
Som på fig.
PNOZ ma1p coated version
Produktnummer: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 2 analoge indgange, -
10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløsning 13 bit, 0 -
25,59 mA, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit,
områdeovervågning, tærskelværdiovervågning, til øgede
miljøkrav.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
PNOZmulti Classic, udvidelsesmodul, failsafe, 2 analoge indgange, - 10,24 - 10,23 V, topolet, differensindgang, opløsning 13 bit, 0 - 25,59 mA, topolet, differensindgang, opløsning 12 bit, områdeovervågning, tærskelværdiovervågning, til øgede miljøkrav.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriske data
| Formål med U1 | Forsyning af modulet |
| Forsyningsspænding (V) |
24
24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 2 |
Analoge indgange
| Antal analogindgange | 2 |
| Type analogudgange |
Strøm
Spænding |
| Type af indgangsfilter |
RC-filter
1. orden |
| Opløsn. analog indg. I-måling | 12 Bit |
| Opløsn. analog indg. U-måling | 13 bit (12 bit med fortegn) |
| Værdi laveste Bit U-Me | 5 mV |
| Pot.adskil. analog indgang | nej |
Miljøoplysninger
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur |
-25
60 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % RF ved 40 °C |
| Tildugning tilladt? | kortvarigt |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Bredbåndsstøj iht. standard | EN 60068-2-64 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | III |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer |
Mekaniske data
| Monteringsposition | vandret på DIN-skinne |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PPO UL 94 V0 |
| Husets materiale frontplade | ABS UL 94 V0 |
| Tilslutningsklemme |
Skrueklemme
Fjederklemme |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 16 AWG |
| Mål, højde | 94 |
| Mål, bredde | 45 |
| Mål, dybde | 121 |
| Nettovægt | 196 |
| Bruttovægt | 215 |
Miljø
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063325 |
| Volumen | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Nødvendigt driftstilbehør
Kr.117.00