Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773813","name":"PNOZ ma1p coated version","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ ma1p coated version
Номер артикула: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 2 аналоговыхвхода, -
10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13 бит,0 -
25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит,
мониторинг диапазона, мониторинг пороговых значений.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, 2 аналоговыхвхода, - 10,24 - 10,23 В, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 13 бит,0 - 25,59 мА, двухполюсный, дифференциальный вход, разрешение 12 бит, мониторинг диапазона, мониторинг пороговых значений.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 2 |
Аналоговые входы
| Число аналоговых входов | 2 |
| Тип аналоговых входов |
Ток
Напряжение |
| Тип входного фильтра |
RC-фильтр
1-го порядка |
| Разр. ан.вх. для изм.силы тока | 12 Bit |
| Разр. ан. вх. для изм.напр. | 13 бит (12 бит знак. разряд) |
| Значение мл.разряда при изм. U | 5 мВ |
| Развязка потенц. Аналог. вход | Нет |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
-25
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Кратко |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Широкополосный шум к | EN 60068-2-64 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
| Размер по высоте | 94 |
| Размер по ширине | 45 |
| Размер по глубине | 121 |
| Вес нетто | 196 |
| Вес брутто | 215 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | нет |
| Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242201 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001420 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548063325 |
| Объем | 0.695 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Необходимые принадлежности
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 комплект.