text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PNOZ ma1p coated version

Artikelnummer: 773813
GTIN: 4046548063325
PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, 2 analoga ingångar, - 10,24–10,23 V, tvåpolig, differensingång, upplösning 13 bit, 0– 25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning 12 bit, områdesövervakning, övervakning av tröskelvärde, för höjda miljökrav.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


PNOZmulti Classic, expansionsmodul, Failsafe, 2 analoga ingångar, - 10,24–10,23 V, tvåpolig, differensingång, upplösning 13 bit, 0– 25,59 mA, tvåpolig, differensingång, upplösning 12 bit, områdesövervakning, övervakning av tröskelvärde, för höjda miljökrav.

Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
 
Syfte med U1 Matning av modulen  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 2  
Antal analoga ingångar 2  
Typ analoga ingångar Ström  
Spänning  
Typ av ingångsfilter RC-filter  
1:a ordning  
Upplösning analog-in I-mätning 12 Bit  
Upplösning analog-in U-mätning 13 bit (12 bit med förtecken)  
Värde minst signifik. bit U-Me 5 mV  
Potentialavsk. Analog ingång nej  
Omgivningstemp, standard EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur -25  
60  
Förvaringstemperatur, standard EN 60068-2-1/-2  
Fuktpåfrestning enl. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fuktpåfrestning uppgift 93 % rel. fukt. vid 40 °C  
Kondensation tillåten? kortvarig  
Tillåt. driftshöjd över NN 2000 m  
EMV enligt standard … EN 61131-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Bredbandsbrus enligt EN 60068-2-64  
Accel. stötar enligt st. 1 15g  
Luft- och krypavstånd enligt EN 61131-2  
Överspänningskategori III  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass, standard EN 60529  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge vågrät på DIN-skena  
Monteringsskenans mått 35 x 7,5 EN 50022  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Fjäderkraftsplint  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–16 AWG  
Mått höjd 94  
Mått bredd 45  
Mått djup 121  
Nettovikt 196  
Bruttovikt 215  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-överensstämmelse ja  
RoHS-undantag nej  
Överensstämmelse med REACh Innehåller inga SVHC-ämnen  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS-version ECLASS-13  
ECLASS-referensfunktion 27242201  
ETIM-version ETIM-9.0  
ETIM-referensgrupp EG000024  
ETIM-referensfunktion EC001420  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548063325  
Volym 0.695  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ av tulltaxenummer TARIC  
Använd tulltaxenummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Tillbehör – obligatoriska

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals
PNOZ mc1p Set spring loaded terminals 783700
Fjäderkraftsplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.
SEK175.00
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals 793700
Löstagbara skruvplintar, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 sats.
SEK175.00