text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMI 612 primo

Tuotenumero: 265613
GTIN: 
PMIprimo - motion control - ohjauspaneeli, jossa on 12,1"kosketusnäyttö, CODESYS Runtime ja TargetVisu asennettuna/lisensoituna, pääjärjestelmät: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynaaminen käyrän laskenta, CNC.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PMIprimo - motion control - ohjauspaneeli, jossa on 12,1"kosketusnäyttö, CODESYS Runtime ja TargetVisu asennettuna/lisensoituna, pääjärjestelmät: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynaaminen käyrän laskenta, CNC.

Hyväksyntä CE  
cULus Listed  
EAC  
Käyttöjärjestelmä Windows Embedded Compact 7  
 
Syöttöjännite (V) 24  V
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 22.1  W
Näytön tyyppi TFT  
Näytön lävistäjä 12.1  Zoll
Näytön resoluutio 1280 x 800  
Värisyvyys näyttö 16,2 M  
Kosketusnäytön tyyppi kapasitiivinen  
Prosessorin tyyppi X86  
Prosessorin kello 1,3 GHz  
Työmuisti 512 MB  
Ohjelmamuistin (flash) koko 512 MB  
Reaaliaikakello käytettävissä kyllä  
Liitettävä tallennusväline SD Card  
USB-isäntäliit. lukumäärä 2  
sal. PROFIBUS-asemaos 0 ... 126d  
Aset. PROFIBUS-asemaos Ohjelmisto  
Liitintyyp. Profibus-liitäntä. 9-nap. Sub-D-naarasliitin  
Nimi PROFIBUS-prot. DPV0  
Toimintatilat PROFIBUS AutoBaud  
Nimi kuvaustied. profib. Pilz0DCC.gsd  
Valmistajan tunniste PROFIBUS 0DCCh  
Ethernet IP-osoite 192.168.0.11  
Liitintyyppi ETHERNET-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 1 Gbit/s  
EtherNet-liitäntöjen lukumäärä 1  
CANopen-liitäntöjen lukumäärä 1  
CANopen-tyyppi Master  
Slave  
Canopen jaksonaika 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Canopen-siirtoajat 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Liitintyyppi Ethercat-liitäntä RJ45  
Ethercat-siirtonopeus 100 MBit/s  
RS-232 -liitäntöjen lukumäärä 1  
Ympäristön lämpötila 0 - 50  °C
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 90 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
EMC standardi EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa kotelo IP20  
Mitta korkeus 222  mm
Leveysmitta 332  mm
Syvyysmitta 83  mm
Nettopaino 2730  g
Bruttopaino 5480  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
ECLASS versio ECLASS-9.1  
ECLASS-viiteominaisuus 27330201  
ETIM versio ETIM-7.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001412