Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Afbeelding vergelijkbaar
PMI 612 primo
Productnummer: 265613
PMIprimo - Motion Control besturingspaneel met 12,1" touchscreen,CODESYS
Runtime en TargetVisu geïnstalleerd/gelicentieerd, mastersystemen:CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: dynamische curv... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
PMIprimo - Motion Control besturingspaneel met 12,1" touchscreen,CODESYS Runtime en TargetVisu geïnstalleerd/gelicentieerd, mastersystemen:CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: dynamische curveberekening, CNC.
Algemene data
Goedkeuring |
CE
cULus Listed EAC |
Besturingssysteem | Windows Embedded Compact 7 |
Technische data
Elektrische data
Voedingsspanning (V) | 24 V |
Type voedingsspanning U1 | DC |
Opgenomen vermogen DC | 22.1 W |
Beeldscherm
Displaytype | TFT |
Display diagonaal | 12.1 Zoll |
Displayresolutie | 1280 x 800 |
Kleurdiepte display | 16,2 M |
Soort touchdisplay | capacitief |
CPU
Type processor | X86 |
Klokcyclus van de processor | 1,3 GHz |
Werkgeheugen | 512 MB |
Grootte progr.geheugen (flash) | 512 MB |
Realtime klok aanwezig | ja |
Verwijderbare media
Insteekbaar opslagmedium | SD card |
USB-poort
Aantal USB-host-poorten | 2 |
PROFIBUS-DP interface
Toegest PROFIBUS-stat.adressen | 0 ... 126d |
Instel. PROFIBUS-stationsadres | Software |
Connectortype Profibus-interf. | 9-pol. Sub-D-connector (fem.) |
Naam PROFIBUS-protocol | DPV0 |
Bedrijfsmodi PROFIBUS | AutoBaud |
Naam beschrijvingsbest. profib | Pilz0DCC.gsd |
Fabrikant-ID PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-interface
Ethernet IP-adres | 192.168.0.11 |
Connectortype ETHERNET-interf. | RJ45 |
Ethernet overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s |
CANopen interface
Aantal CANopen-poorten | 1 |
CANopen type |
Master
Slave |
Canopen cyclustijd | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Canopen overdrachtstijden |
500 kbit/s
250 kbit/s 1000 kbit/s |
Aantal Ethernet-poorten | 1 |
Ethercat interface
Connectortype Ethercat-interf. | RJ45 |
Ethercat overdrachtssnelheid | 100 Mbit/s |
Seriële interface
Aantal RS-232-poorten | 1 |
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | 0 - 50 °C |
Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
Vochtigheidsgraad volgens norm | EN 60068-2-78 |
Vochtbelasting vermelding | 90% RV bij 40 °C |
Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
EMC volgens norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
Beschermingsgraad behuizing |
Mechanische gegevens
Afmeting hoogte | 222 mm |
Afmeting breedte | 332 mm |
Afmeting diepte | 83 mm |
Nettogewicht | 2730 g |
Brutogewicht | 5480 g |
Milieu
REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Commerciële gegevens
ECLASS versie | ECLASS-9.1 |
ECLASS reference feature | 27330201 |
ETIM versie | ETIM-7.0 |
ETIM reference group | EG000024 |
ETIM reference feature | EC001412 |