Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PMI 612 primo
Ürün numarası: 265613
GTIN:
PMIprimo - Motion Control, 12,1 inç dokunmatik ekranlı kontrol paneli,CODESYS Runtime ve
TargetVisu kurulur/lisanslanır, ana sistemler: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dinamik Eğri Hesaplaması, CNC.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PMIprimo - Motion Control, 12,1 inç dokunmatik ekranlı kontrol paneli,CODESYS Runtime ve TargetVisu kurulur/lisanslanır, ana sistemler: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dinamik Eğri Hesaplaması, CNC.
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
| İşletim sistemi | Windows Embedded Compact 7 |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 22.1 W |
Göstermek
| Ekran tipi | TFT |
| Diyagonal ekran | 12.1 Zoll |
| Ekran çözünürlüğü | 1280 x 800 |
| Ekran renk derinliği | 16,2 M |
| Dokunmatik ekran tipi | kapasitif |
Cpu
| İşlemci tipi | X86 |
| İşlemci saat hızı | 1,3 GHz |
| Ana bellek | 512 MB |
| Program belleği boyutu (Flash) | 512 MB |
| Gerçek zamanlı saat mevcut | Evet |
Çıkarılabilir
| Plug-in memory | SD Card |
USB arabirimi
| USB ana bil. arayüzü sayısı | 2 |
PROFIBUS-DP arayüzü
| İzin vrln PROFIB. ist. adrslri | 0 ... 126d |
| PROFIBUS istasyon adresi ayarı | Yazılım |
| Konektör tipi Profibus inter. | 9 pimli D-Sub dişi konektör |
| PROFIBUS protokolü adı | DPV0 |
| PROFIBUS çalışma modları | Otomatik Baud |
| Profibus açıklama dosyası adı | Pilz0DCC.gsd |
| PROFIBUS üretici kimliği | 0DCCh |
Ethernet arayüzü
| Ethernet IP adresi | 192.168.0.11 |
| Konektör tipi ETHERNET int. | RJ45 |
| Ethernet iletim hızı | 1 Gbit/s |
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
CANopen arayüzü
| CANopen | 1 |
| CANopen tipi |
Ana cihaz
Uydu cihaz |
| CANopen döngü süresi | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| CANopen iletim süreleri |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Ethercat arayüzü
| Konektör tipi Ethercat int. | RJ45 |
| Ethercat iletim hızı | 100 MBit/s |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı | EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %90 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 222 mm |
| Genislik boyutu | 332 mm |
| Derinlik boyutu | 83 mm |
| Net agirlik | 2730 g |
| Brüt ağırlık | 5480 g |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları | 7a |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-9,1 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27330201 |
| ETIM Sürümü | ETIM-7,0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001412 |