text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PMI 612 primo

Номер артикула: 265613
GTIN: 
PMIprimo, панель управления для контроля движения с 12,1-дюймовымсенсорным экраном, установленная система / лицензия CODESYS Runtime и TargetVisu, основные системы: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, контроль движения: расчет динамической кривой, ЧПУ.

Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.


PMIprimo, панель управления для контроля движения с 12,1-дюймовымсенсорным экраном, установленная система / лицензия CODESYS Runtime и TargetVisu, основные системы: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, контроль движения: расчет динамической кривой, ЧПУ.

Подтверждено CE  
Внесено в перечень cULus  
EAC (евраз.)  
Операционная система Windows Embedded Compact 7  
 
Напряжение питания (V) 24  V
Тип питающего напряжения U1 Постоянный ток  
потребляемая мощность DC 22.1  W
Тип дисплея TFT  
Дисплей с диагональю 12.1  Zoll
Разрешение дисплея 1280 x 800  
Глубина цвета дисплея 16,2 М  
Тип сенсорного экрана ёмкостный  
Тип процессора X86  
Частота процессора 1,3 ГГц  
ОЗУ 512 MB  
Размер прогр. памяти (флэш) 512 МБ  
Наличие часов реальн. времени Да  
Съемная память SD Card  
Кол-во главных USB-интерфейсов 2  
Постоян. адрес станц. PROFIBUS 0 ... 126d  
Настр. адреса станц. PROFIBUS Программное обеспечение  
Тип разъема интерф. Profibus 9-конт. гнездовой разъем D-Sub  
Назв. протокола PROFIBUS DPV0  
Режимы работы PROFIBUS Автобод  
Назв. файла описания PROFIBUS Pilz0DCC.gsd  
Ид. № производителя PROFIBUS 0DCCh  
IP-адрес по протоколу Ethernet 192.168.0.11  
Тип раз. для инт. EtherNET/IP RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethernet 1 Гбит/с  
Число интерфейсов Ethernet 1  
Число интерфейсов CANopen 1  
Тип CANopen Главное устройство  
Подчиненное устройство  
Длительность цикла Canopen 1 мс, 2 мс, 4 мс  
Время передачи по Canopen 500 кбит/с  
250 кбит/с  
1000 кбит/с  
Тип разъема для инт. Ethercat RJ45  
Скор-ть пер. по прот. Ethercat 100 Мбит/с  
Число интерфейсов RS-232 1  
Окружающая температура 0 - 50  °C
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности Отн. вл. 90% 40 °C  
Конденсация допустима? Не допускается  
ЭМС по стандарту... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, корпус IP20  
Размер по высоте 222  mm
Размер по ширине 332  mm
Размер по глубине 83  mm
Вес нетто 2730  g
Вес брутто 5480  g
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP да  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Версия ECLASS ECLASS-9.1  
Эталонная функция ECLASS 27330201  
Версия ETIM ETIM-7.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001412