Zamykanie
Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz
Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Rzeczywisty produkt może się różnić
PMI 612 primo
Numer produktu: 265613
PMIprimo – panel sterowania Motion Control z 12,1" ekranem dotykowym, zzainstalowanym/licencjonowanym CODESYS
Runtime i TargetVisu, systemy nadrzędne: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Wyz... Więcej
Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.
PMIprimo – panel sterowania Motion Control z 12,1" ekranem dotykowym, zzainstalowanym/licencjonowanym CODESYS Runtime i TargetVisu, systemy nadrzędne: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Wyznaczenie krzywej dynamicznej,CNC.
Dane ogólne
Potwierdzenie |
CE
Na liście cULus EAC (Europa i Azja) |
System operacyjny | Windows Embedded Compact 7 |
Dane techniczne
Dane elektryczne
Napięcie zasilania (V) | 24 V |
Typ napięcia zasilania U1 | DC |
Pobór mocy DC | 22.1 W |
Wyświetlać
Typ wyświetlacza | TFT |
Przekątna ekranu | 12.1 Zoll |
Rozdzielczość wyświetlacza | 1280 x 800 |
Wyświetl głębię kolorów | 16,2 M |
Typ ekranu dotykowego | pojemnościowy |
CPU
Typ procesora | X86 |
Prędkość taktowania procesora | 1,3 GHz |
Pamięć robocza | 512 MB |
Rozm.pamięci programu (Flash) | 512 MB |
Rzecz. zegar czasu | Tak |
Nośniki wymienne
Pamięć wtykowa | Karta SD |
Port USB
Liczba interfejsów hosta USB | 2 |
Interfejs PROFIBUS-DP
Stały adres PROFIBUS | 0 ... 126 d |
Ustawienie adr.stacji PROFIBUS | Oprogramowanie |
Typ złącza interf. Profibus | 9-stykowe złącze wew. D-Sub |
Nazwa protokołu PROFIBUS | DPV0 |
Tryby pracy PROFIBUS | AutoBaud |
Nazwa pliku profibus | Pilz0DCC.gsd |
ID producenta PROFIBUS | 0DCCh |
Interfejs Ethernet
Adres IP sieci Ethernet | 192.168.0.11 |
Typ złącza ETHERNET int. | RJ45 |
Prędkości transmisji Ethernet | 1 GBit/s |
Interfejs CANopen
Ilość złączy CANopen | 1 |
Typ CANopen |
Master
Slave |
Czas cyklu CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
Czasy transmisji CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Ilość złączy Ethernet | 1 |
Interfejs Ethercat
Typ złącza Ethercat int. | RJ45 |
Prędkości transmisji Ethercat | 100 MBit/s |
Interfejs szeregowy
Ilość złączy RS-232 | 1 |
Dane dotyczące środowiska
Temperatura pracy | 0 - 50 °C |
Norma temp. przechowywania | EN 60068-2-1/-2 |
Norma przydatności klimat. | EN 60068-2-78 |
Klasa wilgotności | RH 90% w temp. 40°C |
Dozwolona kondensacja? | Niedozwolone |
EMC wg standardu... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Drgania wg normy... | EN 60068-2-6 |
Przysp.wstrz. wg normy1 | 15 g |
Stop.ochrony | EN 60529 |
Stopień ochrony obudowy |
Dane mechaniczne
Wysokość | 222 mm |
Szerokość | 332 mm |
Głębokość | 83 mm |
Ciężar netto | 2730 g |
Ciężar brutto | 5480 g |
Środowisko
Zgodność REACh | co najmniej jedną SVHC subst. |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Dane handlowe
Wersja ECLASS | ECLASS-9.1 |
Funkcja odniesienia ECLASS | 27330201 |
Wersja ETIM | ETIM-7.0 |
Grupa odniesienia ETIM | EG000024 |
Funkcja odniesienia ETIM | EC001412 |