text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PMI 612 primo

Número do produto: 265613
GTIN: 
PMIprimo: painel de controle de Motion Control com tela sensível aotoque de 12,1", sistemas mestres instalados/licenciados CODESYS Runtimee TargetVisu: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: cálculo dinâmico de curvas, CNC.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


PMIprimo: painel de controle de Motion Control com tela sensível aotoque de 12,1", sistemas mestres instalados/licenciados CODESYS Runtimee TargetVisu: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: cálculo dinâmico de curvas, CNC.

Homologação CE  
Listado em cULus  
EAC  
Sistema operacional Windows Embedded Compact 7  
 
Fonte de alimentação U1 (V) 24  V
Tipo de tensão alimentação U1 CC  
Absorção de potência CC 22.1  W
Tipo de display TFT  
Display diagonal 12.1  Zoll
Resolução do display 1280 x 800  
Intensidade de cor do display 16,2 M  
Tipo da tela sensível ao toque capacitivo  
Tipo do processador X86  
Velocidade do processador 1,3 GHz  
RAM 512 MB  
Capac. mem. do progr. (flash) 512 MB  
Inclui relógio de tempo real sim  
Mídia armazenamento conectável SD Card  
Quant. interfaces USB Host 2  
End. final estação PROFIBUS 0... 126 d  
Ajuste End.de estação PROFIBUS Software  
Tipo conect. interf. Profibus Conector encaixe subD, 9 polos  
Nome do protocolo PROFIBUS DPV0  
Modos operacionais PROFIBUS AutoBaud  
Nome do arq. descrição Profib Pilz0DCC.gsd  
Ident. fabricante PROFIBUS 0DCCh  
Endereço de IP Ethernet 192.168.0.11  
Tipo conect. interf. ETHERCAT RJ45  
Taxa de transmissão Ethercat 1 kBit/s  
Número interfaces Ethernet 1  
Número de interfaces CANopen 1  
Tipo de CANopen Mestre  
Escravo  
Tempo de ciclo Canopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Tempos de transmissão Canopen 500 kBit/s  
250 kBit/s  
1000 kBit/s  
Tipo conect. interf. Ethercat RJ45  
Taxa de transmissão Ethercat 100 MBit/s  
Número interfaces RS-232 1  
Temperatura ambiente 0 - 50  °C
Norma temp. de armazenamento EN 60068-2-1/-2  
Adeq. da umidade cf. norma EN 60068-2-78  
Descrição da carga de umidade UR de 90% a 40 °C  
Condensação admissível? inadmissível  
EMV conforme norma... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Oscilações conforme norma... EN 60068-2-6  
Acel. choque conf. norma 1 15g  
Norma do tipo de proteção EN 60529  
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 222  mm
Dimensão de profundidade 83  mm
Dimensão de profundidade 332  mm
Peso líquido 2730  g
Peso bruto 5480  g
 
Diretiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidade RoHS sim  
Exceções RoHS sim  
Exceções RoHS seg. diretriva 7a  
Conformidade REACh ao menos uma substância SVHC  
Substâncias contidas no REACh Chumbo  
% da participação do poluente > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponível sim  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Versão ECLASS ECLASS-9.1  
Função de referência ECLASS 27330201  
Versão ETIM ETIM-7.0  
Grupo de referência ETIM EG000024  
Função de referência ETIM EC001412