Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
La imagen real puede variar
PMI 612 primo
Número de producto: 265613
GTIN:
PMIprimo - panel de control Motion Control con pantalla táctil de 12,1",CODESYS
Runtime y TargetVisu instalado/con licencia, sistemas Master: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: cálculo de levas dinámico, CNC.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
PMIprimo - panel de control Motion Control con pantalla táctil de 12,1",CODESYS Runtime y TargetVisu instalado/con licencia, sistemas Master: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: cálculo de levas dinámico, CNC.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed EAC |
| Sistema operativo | Windows Embedded Compact 7 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 22.1 W |
Monitor
| Tipo de display | TFT |
| Diagonal de display | 12.1 Zoll |
| Resolución del display | 1280 x 800 |
| Intensidad color del display | 16,2 M |
| Tipo display táctil | capacitiva |
CPU
| Tipo de procesador | X86 |
| Frec. de reloj del procesador | 1,3 GHz |
| Memoria de trabajo | 512 MB |
| Tamaño mem. programa (Flash) | 512 MB |
| Reloj de tiempo real presente | sí |
Medios extraíbles
| Unidad de memoria extraíble | SD Card |
Puerto USB
| Número de interfaces USB-Host | 2 |
Interfaz PROFIBUS-DP
| Dir. estac. admis. PROFIBUS | 0 ... 126d |
| Config. dir. estación PROFIBUS | Software |
| Tipo con. interface Profibus | Conector hembra Sub-D 9 polos |
| Nombre protocolo PROFIBUS | DPV0 |
| Modos de func. PROFIBUS | AutoBaud |
| Nombre arch. descrip. profibus | Pilz0DCC.gsd |
| Ident. fabricante PROFIBUS | 0DCCh |
Interfaz Ethernet
| Dirección Ethernet IP | 192.168.0.11 |
| Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
| Veloc. transmisión Ethernet | 1 Gbit/s |
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
| Tipo CANopen |
Master
Slave |
| Tiempo de ciclo CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Tiempos de transmisión CANopen |
500 kbits/s
250 kbits/s 1000 kbits/s |
Interfaz Ethercat
| Tipo con. interface Ethercat | RJ45 |
| Veloc. transmisión Ethercat | 100 Mbits/s |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 222 mm |
| Dimensión Ancho | 332 mm |
| Dimensión Profundidad | 83 mm |
| Peso neto | 2730 g |
| Peso bruto | 5480 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7a |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |