Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"TWD","category":["0010400216713580PY"]}
Actual product may vary
PMI 612 primo
Product ID: 265613
GTIN:
PMIprimo – 運動控制控制面板配備 12.1 吋觸控螢幕,CODESYS
Runtime 和 TargetVisu 安裝/授權,主系統:CANopen,
ModbusTCP,EtherCAT,運動控制:動態曲線計算,CNC。
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
般數據
| Approval |
CE
cULus Listed EAC (Eurasian) |
| 操作系統 | Windows Embedded Compact 7 |
技術數據
電氣數據
| 電源供應電壓 (V) | 24 V |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 22.1 W |
顯示
| 顯示類型 | TFT |
| 顯示器對角線 | 12.1 Zoll |
| 顯示解析度 | 1280 x 800 |
| 顯示色彩深度 | 16.2 M |
| 觸控螢幕類型 | 電容式 |
中央處理器
| 處理器類型 | X86 |
| 處理器時脈速度 | 1.3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| 程式記憶體 (快閃記憶體) 的大小 | 512 MB |
| 即時時脈存在 | 是 |
移動
| Plug-in memory | SD Card |
USB接口
| USB 主機介面的數量 | 2 |
PROFIBUS-DP接口
| 恆定 Profibus 站位址 | 0 ...126d |
| Profibus 站位址設定 | 軟體 |
| 接頭類型 Profibus 介面 | 9-pin D-Sub 母接頭 |
| 名稱 Profibus 協定 | DPV0 |
| Profibus 操作模式 | AutoBaud |
| 名稱說明檔案 Profibus | Pilz0DCC.gsd |
| Profibus 製造商 ID | 0DCCh |
乙太網路介面
| 乙太網路 IP 位址 | 192.168.0.11 |
| 接頭類型 EtherNet 介面 | RJ45 |
| 乙太網路傳輸速率 | 1 Gbit/s |
| 乙太網路介面數量 | 1 |
CANopen接口
| CANopen介面數量 | 1 |
| CANopen 類型 |
主控
從屬 |
| Canopen 週期時間 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen 傳輸次數 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Ethercat介面
| 接頭類型 Ethercat 介面 | RJ45 |
| Ethercat 傳輸速率 | 100 MBit/s |
串列介面
| RS 232 介面數量 | 1 |
環境數據
| 環境溫度 | 0 - 50 °C |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 | EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 40°C 時 90% 相對濕度 |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| EMC 符合標準 ... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
機械數據
| 高度尺寸 | 222 mm |
| 寬度尺寸 | 332 mm |
| 深度尺寸 | 83 mm |
| 淨重 | 2730 g |
| 毛重 | 5480 g |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 是的 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 | 7a |
| REACh 符合性 | 含有至少一種 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 是 |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-9.1 |
| ECLASS 參考特色 | 27330201 |
| ETIM 版本 | ETIM-7.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001412 |