閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"JPY","category":["0010400216713580PY"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMI 612 primo
製品コード: 265613
GTIN:
PMIprimo -12.1インチタッチスクリーン付きモーションコントロール制御盤、CODESYS
ランタイムおよびTargetVisuのインストール/ライセンス登録済み、マスタシステム: CANopen、
ModbusTCP、EtherCAT、モーションコントロール: 動的カーブの計算、CNC。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
cULus Listed EAC (ユーラシア) |
| オペレーティングシステム | Windows Embedded Compact 7 |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 24 V |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 22.1 W |
陳列
| ディスプレイタイプ | TFT |
| 対角表示 | 12.1 Zoll |
| ディスプレイ解像度 | 1280×800 |
| ディスプレイ色濃度 | 16.2 M |
| タッチスクリーンのタイプ | 容量 |
CPU
| プロセッサのタイプ | X86 |
| プロセッサのクロック速度 | 1.3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| プログラムメモリサイズ (Flash) | 512 MB |
| リアルタイムクロックの有無 | 可 |
リムーバブルメディア
| プラグインメモリ | SD Card |
USBポート
| USBホストインタフェース数 | 2 |
PROFIBUS-DPインターフェース
| PROFIBUSステーションアドレス | 0~126d |
| PROFIBUSステーションアド設定 | ソフトウェア |
| Profibusのコネクタタイプ | 9ピンD-Sub (メス) コネクタ |
| PROFIBUSのプロトコル名 | DPV0 |
| PROFIBUSの動作モード | AutoBaud |
| PROFIBUSの設定ファイル名 | Pilz0DCC.gsd |
| PROFIBUSのメーカID | 0DCCh |
イーサネット・インターフェース
| Ethernet IPアドレス | 192.168.0.11 |
| Ethernet接続タイプ | RJ45 |
| Ethernet通信速度 | 1 Gbit/s |
| イーサネットインタフェース数 | 1 |
CANopenインターフェース
| CANopenインタフェース数 | 1 |
| CANopenタイプ |
マスタ
スレーブ |
| CANopenサイクル時間 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| CANopen通信時間 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Ethercatインターフェース
| Ethercat接続タイプ | RJ45 |
| EtherCAT通信速度 | 100 MBit/s |
シリアルインターフェース
| RS 232インタフェース数 | 1 |
環境データ
| 使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度90 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
| 高さ | 222 mm |
| 幅 | 332 mm |
| 奥行き | 83 mm |
| 実量 | 2730 g |
| 総重量 | 5480 g |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 | 7a |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |