Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"CHF","category":["0010400216713580PY"]}
Abbildung ähnlich
PMI 612 primo
Artikelnummer: 265613
GTIN:
PMIprimo - Motion Control Steuerungspanel mit 12,1" Touchscreen, CODESYS
Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamische Kurvenberechnung, CNC.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
PMIprimo - Motion Control Steuerungspanel mit 12,1" Touchscreen, CODESYS Runtime und TargetVisu installiert/lizenziert, Mastersysteme: CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamische Kurvenberechnung, CNC.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
cULus Listed EAC |
| Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7 |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
| Leistungsaufnahme DC U1 | 22.1 W |
Anzeige
| Displaytyp | TFT |
| Displaydiagonale | 12.1 Zoll |
| Displayauflösung | 1280 x 800 |
| Farbtiefe Display | 16,2 M |
| Art Touchdisplay | kapazitiv |
CPU
| Typ des Prozessors | X86 |
| Takt des Prozessors | 1,3 GHz |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB |
| Größe Programmspeicher (Flash) | 512 MB |
| Echtzeituhr vorhanden | ja |
Wechseldatenträger
| Steckbares Speichermedium | SD Card |
USB-Schnittstelle
| Anzahl USB-Host-Schnittstellen | 2 |
PROFIBUS-DP-Schnittstelle
| zul. PROFIBUS-Stationsadressen | 0 ... 126d |
| Einstell. PROFIBUS-Stationsad | Software |
| Steckertyp Profibus-Schnittst. | 9-pol. Sub-D-Buchsenstecker |
| Name PROFIBUS-Protokoll | DPV0 |
| Betriebsarten PROFIBUS | AutoBaud |
| Name Beschreibungsdatei profib | Pilz0DCC.gsd |
| Herstellerkennung PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-Schnittstelle
| Ethernet IP Adresse | 192.168.0.11 |
| Steckertyp ETHERNET-Schnittste | RJ45 |
| Ethernet Übertragungsrate | 1 Gbit/s |
| Anzahl Ethernet-Schnittstellen | 1 |
CANopen-Schnittstelle
| Anzahl Schnittstellen CANopen | 1 |
| CANopen Typ |
Master
Slave |
| Canopen Zykluszeit | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen Übertragungszeiten |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Ethercat-Schnittstelle
| Steckertyp Ethercat-Schnittst | RJ45 |
| Ethercat Übertragungsrate | 100 MBit/s |
Serielle Schnittstelle
| Anzahl RS-232-Schnittstellen | 1 |
Umweltdaten
| Umgebungstemperatur | 0 - 50 °C |
| Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | EN 60068-2-78 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 90 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 222 mm |
| Abmessung b | 332 mm |
| Abmessung t | 83 mm |
| Nettogewicht | 2730 g |
| Bruttogewicht | 5480 g |
Umwelt
| RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-Konformität | ja |
| RoHS-Ausnahmen | ja |
| RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie | 7a |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
| %-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
| CAS Nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-Eintrag vorhanden | ja |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 2 Geräte/Bildschirme > 100 cm² |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| ETIM Version | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001412 |