text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMI 612 primo

Numéro de l'article: 265613
GTIN: 
PMIprimo - Motion Control, écran de commande avec écran tactile 12,1",CODESYS Runtime et TargetVisu installés / avec licence enregistrée, systèmesmaîtres : CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control : logiciel Motion, commandenumérique.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


PMIprimo - Motion Control, écran de commande avec écran tactile 12,1",CODESYS Runtime et TargetVisu installés / avec licence enregistrée, systèmesmaîtres : CANopen, ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control : logiciel Motion, commandenumérique.

Homologation CE  
cULus Listed  
EAC  
Système d’exploitation Windows Embedded Compact 7  
 
Tension d'alimentation (V) 24  V
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 22.1  W
Type d’afficheur TFT  
Diagonale de l'écran 12.1  Zoll
Résolution d’affichage 1280 x 800  
Palette de couleurs de l’écran 16,2 M  
Type d’écran tactile Capacitif  
Type du processeur X86  
Test impulsionnel process. 1,3 GHz  
Mémoire vive 512 MB  
Taille mém. programme (flash) 512 Mo  
Horloge temps réel existante Oui  
Module mémoire débrochable SD Card  
Nombre d’interfaces hôte USB 2  
Adr. stations PROFIBUS autor. 0 à 126d  
Régl. adresse station PROFIBUS Logiciel  
Type connect. interf. Profibus Conn. femelle Sub D 9 broches  
Nom du journal PROFIBUS DPV0  
Modes fonctionnement PROFIBUS AutoBaud  
Nom fichier descr. PROFIBUS Pilz0DCC.gsd  
Identif. fabricant PROFIBUS 0DCCh  
Adresse IP Ethernet 192.168.0.11  
Type connect. interf. ETHERNET RJ45  
Vit. de transmission Ethernet 1 Gbit/s  
Nombre d'interfaces Ethernet 1  
Nombre d'interfaces CANopen 1  
Type de CANopen Maître  
Esclave  
Temps de cycle CANopen 1 ms, 2 ms, 4 ms  
Temps de transmission CANopen 500 kbit/s  
250 kbit/s  
1000 kbit/s  
Type connect. interf. Ethercat RJ45  
Vit. de transmission Ethercat 100 Mbit/s  
Nombre d’interfaces RS-232 1  
Température d’utilisation 0 - 50  °C
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 90 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
CEM selon norme .... EN 61000-6-2  
EN 61000-6-4  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protection de boîtie IP20  
Dimensions hauteur 222  mm
Dimension largeur 332  mm
Dimension profondeur 83  mm
Poids net 2730  g
Poids brut 5480  g
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 2 device/monitor > 100 cm²  
 
Version du ECLASS ECLASS-9.1  
Caractéristique de réf. ECLASS 27330201  
Version du ETIM ETIM-7.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001412