Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"SEK","category":["0010400216713580PY"]}
Produkten kan variera
PMI 612 primo
Artikelnummer: 265613
GTIN:
PMIprimo – Motion Control-styrpanel med 12,1" pekskärm, CODESYS
Runtime och TargetVisu installerat/licenserat, mastersystem: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: dynamisk kurvberäkning, CNC.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
cULus Listed EAC |
| Operativsystem | Windows Embedded Compact 7 |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 22.1 W |
Visa
| Displaytyp | TFT |
| Skärmens diagonal | 12.1 Zoll |
| Displayupplösning | 1280 × 800 |
| Displayens färgstyrka | 16,2 M |
| Typ av touchdisplay | kapacitiv |
CPU
| Processortyp | X86 |
| Processortakt | 1,3 GHz |
| Arbetsminne | 512 MB |
| Storlek programminne (Flash) | 512 MB |
| Realtidsklocka finns | ja |
Flyttbara medier
| Löstagbart lagringsmedium | SD Card |
USB-port
| Antal USB-värdgränssnitt | 2 |
PROFIBUS-DP-gränssnitt
| tillåt.PROFIBUS-stat.adresser | 0– 126d |
| Inställ. PROFIBUS-stationsad | Programvara |
| Kontakttyp Profibus-gränssn. | 9-polig sub-D-hylskontakt |
| Namn PROFIBUS-protokoll | DPV0 |
| Driftsätt PROFIBUS | AutoBaud |
| Namn beskrivningsfil profib | Pilz0DCC.gsd |
| Tillverkar-id PROFIBUS | 0DCCh |
Ethernet-gränssnitt
| Ethernet IP-adress | 192.168.0.11 |
| Kontakttyp ETHERNET-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet | 1 Gbit/s |
| Antal Ethernet anslutningar | 1 |
CANopen-gränssnitt
| Antal CANopen anslutningar | 1 |
| CANopen-typ |
Master
Slave |
| Canopen-cykeltid | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Canopen-överföringstider |
500 kBit/s
250 kBit/s 1 000 kBit/s |
Ethercat-gränssnitt
| Kontakttyp Ethercat-gränssn. | RJ45 |
| Ethercat överföringshastighet | 100 Mbit/s |
Seriellt gränssnitt
| Antal RS-232 anslutningar | 1 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemperatur | 0 - 50 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 90 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 222 mm |
| Mått bredd | 332 mm |
| Mått djup | 83 mm |
| Nettovikt | 2730 g |
| Bruttovikt | 5480 g |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv | 7a |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-9.1 |
| ECLASS-referensfunktion | 27330201 |
| ETIM-version | ETIM-7.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001412 |