Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"265613","name":"PMI 612 primo","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010400216713580PY"]}
Skutečný produkt se může lišit
PMI 612 primo
Kód materiálu: 265613
GTIN:
PMIcontrol - řídicí panel s dotykovým monitorem 12,1“, CODESYS
Runtime a TargetVisu instalace/licence systémů Master: CANopen,
ModbusTCP, EtherCAT, Motion Control: Dynamický výpočet křivek, CNC.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
cULus Listed EAC |
| Operační systém | Windows Embedded Compact 7 |
Technická data
Elektrické údaje
| Napájecí napětí (V) | 24 V |
| Druh napájecího napětí U1 | DC |
| Spotřeba el. energie DC | 22.1 W |
Ukázat
| Typ displeje | TFT |
| Display diagonal | 12.1 Zoll |
| Rozlišení displeje | 1280 x 800 |
| Barevná hloubka displeje | 16,2 M |
| Druh dotykového displeje | kapacitivní |
CPU
| Typ procesoru | X86 |
| Takt procesoru | 1,3 GHz |
| RAM | 512 MB |
| Velikost progr.paměti (flash) | 512 MB |
| hodiny v reál.čase k dispozici | ano |
Vyměnitelná média
| Zásuvné paměť. médium | SD Card |
Port USB
| Počet rozhraní USB-Host | 2 |
Rozhraní PROFIBUS-DP
| příp. adresy stanic PROFIBUS | 0 ... 126d |
| Nastav. adr. stanice PROFIBUS | Software |
| Typ konekt. rozhr. Profibus | 9pól. samice Sub-D |
| Název protokolu PROFIBUS | DPV0 |
| Provozní režimy PROFIBUS | AutoBaud |
| Název popis.souboru profib | Pilz0DCC.gsd |
| Identifikace výrobce PROFIBUS | 0DCCh |
Rozhraní Ethernet
| Ethernet IP adresa | 192.168.0.11 |
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Ethernet rychlost přenosu | 1 Gbit/s |
| Počet rozhr.Ethernet | 1 |
Rozhraní CANopen
| Počet rozhraní CANopen | 1 |
| Typ CANopen |
Master
Slave |
| Doba cyklu CANopen | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
| Doby přenosu CANopen |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
Rozhraní Ethercat
| Typ konekt. rozhr. Ethercat | RJ45 |
| Ethercat rychlost přenosu | 100 MBit/s |
Sériové rozhraní
| Počet rozhraní RS 232 | 1 |
Údaje o životním prostředí
| Okolní teplota | 0 - 50 °C |
| Norma sklad. teplota | EN 60068-2-1/-2 |
| Namáhání vlhkostí podle normy | EN 60068-2-78 |
| Údaj o namáhání vlhkem | 90 % rel.vlhk. při 40 °C |
| Orosení přípustné? | nepřípustné |
| EMC podle normy .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
| Chvění podle normy ... | EN 60068-2-6 |
| Zrychlení ráz podle normy 1 | 15g |
| Norma druh ochrany | EN 60529 |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 222 mm |
| Rozměr šířka | 332 mm |
| Rozměr hloubka | 83 mm |
| Čistá váha | 2730 g |
| Celková hmotnost | 5480 g |
Životní prostředí
| Směrnice RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Výjimky ze směrnice RoHS | ano |
| Výjimky RoHS podle směrnice | 7a |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| Látky obsažené v REACh | Olovo |
| % podíl znečišťující látky | > 0,1 |
| CAS č. | 7439-92-1 |
| Vstup do SCIP je k dispozici | ano |
| WEEE classification (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Obchodní údaje
| Verze ECLASS | ECLASS-9.1 |
| ECLASS Reference Feature | 27330201 |
| Verze ETIM | ETIM-7.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| Referenční funkce ETIM | EC001412 |