Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Tuotenumero: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -20 - 80 °C |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | P 12-nap. M15-naarasliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
Liitintyyppi 2 | 15-nap. Sub-D-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Au |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Au |
Materiaali suoj K1 | Sn |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | vihreä |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Poikkileikkaustiedot johdin K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Suojaus K1 | kyllä |
Suojauksen tyyppi K1 | Johdinpunos |
Nettopaino | 86 g |
Bruttopaino | 99 g |
Ympäristö
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-koodi | 4046548080148 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC001855 |