Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Номер артикула: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 80 °C |
механические данные
Тип разъема 1 | 12-контактный (Р) гнездовой ра |
Форма разъема типа 1 | прямой |
Тип разъема 2 | 15-контактный штекерный разъем |
Форма разъема типа 2 | прямой |
Материал конт. поверхности 1 | Au |
Материал конт. поверхности 2 | Au |
Мат-л экранной поверхности K1 | Sn |
Цветная кабельная изоляция 1 | Зеленый |
Материал изоляции кабеля 1 | PUR |
Протяженность кабеля 1 | да |
Max. outside diameter cable K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Сечение, кабель данных K1 | (4 x 2 x 0,25) мм² |
Экранирование K1 | да |
Тип экранирования K1 | Проволочная сетка |
Вес нетто | 86 g |
Вес брутто | 99 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-код | 4046548080148 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001855 |