Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Productnummer: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Technische data
Milieugegevens
Omgevingstemperatuur | -20 - 80 °C |
Mechanische gegevens
Connectortype 1 | P 12-pol. M15-connector (fem.) |
Vorm van connectortype 1 | recht |
Connectortype 2 | 15-pol. Sub-D-connector (male) |
Vorm van connectortype 2 | recht |
Contactoppervlakken mater. 1 | Au |
Contactoppervlakken mater. 2 | Au |
Materiaal afscherm.opp.vlak K1 | Sn |
Kleur van kabelbuitenmantel 1 | groen |
Materiaal van kabelmantel 1 | PUR |
Sleepvermogen van kabel 1 | ja |
Max. buitendiameter kabel K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Doorsnede datakabel K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Afscherming K1 | ja |
Type afscherming K1 | Draadgaas |
Nettogewicht | 86 g |
Brutogewicht | 99 g |
Milieu
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-code | 4046548080148 |
ECLASS versie | ECLASS-13 |
ETIM versie | ETIM-9.0 |
ETIM reference group | EG000026 |
ETIM reference feature | EC001855 |