Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Kód materiálu: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Více
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Technická data
Údaje o životním prostředí
Okolní teplota | -20 - 80 °C |
Mechanické údaje
Typ konektoru 1 | P 12pól. samice M15 |
Tvar konektoru typ 1 | přímý |
Typ konektoru 2 | 15pól. samec Sub-D |
Tvar konektoru typ 2 | přímý |
Povrch kontaktů materiál 1 | Au |
Povrch kontaktů materiál 2 | Au |
Materiál povrchu clony K1 | Sn |
Barva vnějšího pláště kabelu 1 | zelená |
Materiál pláště kabelu 1 | PUR |
Schopnost tažení kabelu 1 | ano |
Max.vnější průměr kabelu K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Průřez dat.vodič K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Odstínění K1 | ano |
Druh stínění K1 | Drátěné pletivo |
Čistá váha | 86 g |
Celková hmotnost | 99 g |
Životní prostředí
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Obchodní údaje
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kód | 4046548080148 |
Verze ECLASS | ECLASS-13 |
Verze ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
Referenční funkce ETIM | EC001855 |