Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Numero dell'articolo: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M15 P 12 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Connett. maschio Sub-D 15 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Mat. superficie schermo K1 | Sn |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | Sì |
Diametro est. max. cavo K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Sezione trasv. cond. dati K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Peso netto | 86 g |
Peso lordo | 99 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548080148 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |