Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Artikelnummer: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Teknisk data
Miljöuppgifter
Omgivningstemperatur | -20 - 80 °C |
Mekaniska data
Kontakttyp 1 | P 12-polig M15-hylskontakt |
Form på kontakttyp 1 | rak |
Kontakttyp 2 | 15-polig sub-D-stickkontakt |
Form på kontakttyp 2 | rak |
Kontaktytor material 1 | Au |
Kontaktytor material 2 | Au |
Material skärmyta K1 | Sn |
Färg på kabelns yttre mantel 1 | grön |
Material för kabelmantel 1 | PUR |
Dragkraft kabel 1 | ja |
Max. ytterdiameter kabel K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Tvärsnitt dataledare K1 | (4 × 2 × 0,25) mm² |
Avskärmning K1 | ja |
Avskärmningstyp K1 | Mellantrådsnät |
Nettovikt | 86 g |
Bruttovikt | 99 g |
Miljön
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kod | 4046548080148 |
ECLASS-version | ECLASS-13 |
ETIM-version | ETIM-9.0 |
ETIM-referensgrupp | EG000026 |
ETIM-referensfunktion | EC001855 |