Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Ürün numarası: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Teknik veri
Çevresel veri
Olarak çevre ısısı | -20 - 80 °C |
Mekanik Veri
Connector type 1 | P 12-pin M15 female connector |
Konnektör tipi 1 şekli | düz |
Konnektör tipi 2 | 15 pimli D-Sub erkek konnektör |
Konnektör tipi 2 şekli | düz |
Kontak yüzeyleri malzemesi 1 | Au |
Kontak yüzeyleri malzemesi 2 | Au |
Malzeme koruma yüzeyi K1 | Sn |
Renkli kablo yalıtımı 1 | Yeşil |
Kablo yalıtım malzemesi 1 | PUR |
Kablonun izleme kabiliyeti 1 | evet |
Max. outside diameter cable K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Çapraz kesit veri kablosu K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Ekranlama K1 | evet |
Type of shielding K1 | Wire mesh |
Net agirlik | 86 g |
Brüt ağırlık | 99 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN kodu | 4046548080148 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000026 |
ETIM Referans Özelliği | EC001855 |