text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1

Número de producto: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.

 
Temperatura ambiente -20 - 80  °C
Tipo conector 1 Conector hembra M15 P 12 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Conector macho Sub-D 15 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Superf. contacto material 1 Au  
Superf. contacto material 2 Au  
Material superf. pantalla K1 Sn  
Color envoltura exterior 1 verde  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Diámetro ext. máx. cable K1 7.2 - 7.8  mm
Sección cable de datos K1 (4 x 2 x 0,25) mm²  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Malla trenzada de alambre  
Peso neto 86  g
Peso bruto 99  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548080148  
ECLASS Version ECLASS-13  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855