Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"BRL","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Número do produto: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Dados técnicos
Dados ambientais
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Dados mecânicos
Tipo do conector 1 | Conect. encaixe M15 P 12 polos |
Forma do tipo do conector 1 | reto |
Tipo do conector 2 | Conector pino sub D 15 pol. |
Forma do tipo do conector 2 | reto |
Superfícies contato material 1 | Au |
Superfícies contato material 2 | Au |
Mat. superf. blind. K1 | Sn |
Cor do revest. ext. do cabo 1 | verde |
Material revestimento cabo 1 | PUR |
Capacidade de reboque cabo 1 | sim |
Diâmetro externo máx. cabo K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Seção transv. cond. dados K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Blindagem K1 | sim |
Tipo de blindagem K1 | Tela de arame |
Peso líquido | 86 g |
Peso bruto | 99 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548080148 |
Versão ECLASS | ECLASS-13 |
Versão ETIM | ETIM-9.0 |
Grupo de referência ETIM | EG000026 |
Função de referência ETIM | EC001855 |