Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Produktnummer: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Teknisk data
Miljøoplysninger
Omgivelsestemperatur | -20 - 80 °C |
Mekaniske data
Stiktype 1 | P 12-pol. M15-hunstik |
Form på stiktype 1 | lige |
Stiktype 2 | 15-pol. Sub-D-hanstik |
Form på stiktype 2 | lige |
Kontaktoverflader materiale 1 | Au |
Kontaktoverflader materiale 2 | Au |
Materiale skærmoverflade K1 | Sn |
Farve på kabelkappe 1 | grøn |
Materiale for kabelkappe 1 | PUR |
Trækevne for kabel 1 | ja |
Maks. udv. diameter kabel K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Tværsnit dataleder K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Afskærmning K1 | ja |
Afskærmningstype K1 | Trådvæv |
Nettovægt | 86 g |
Bruttovægt | 99 g |
Miljø
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommercielle data
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN-kode | 4046548080148 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |