Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"CAD","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
Numéro de l'article: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Pour plus d’informations
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
Données techniques
Environmental data
Température d’utilisation | -20 - 80 °C |
Données mécaniques
Type de connecteur 1 | M15, connect femelle P à 12 br |
Forme du type de connecteur 1 | Droit |
Type de connecteur 2 | Connecteur mâle Sub-D15 |
Forme du type de connecteur 2 | Droit |
Surf. contact matériel 1 | Au |
Surf. contact matériel 2 | Au |
Matériau surface blindage K1 | Sn |
Couleur gaine extérieure 1 | vert |
Matériau de la gaine câble 1 | PUR |
Capacité de traction câble 1 | Oui |
Diamètre extérieur max.câbleK1 | 7.2 - 7.8 mm |
Section câble de données K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Blindage K1 | Oui |
Type de blindage K1 | Tresse en fils |
Poids net | 86 g |
Poids brut | 99 g |
Environnement
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
UNSPSC 25 | 26121603 |
Code EAN | 4046548080148 |
Version du ECLASS | ECLASS-13 |
Version du ETIM | ETIM-9.0 |
Groupe de référence du ETIM | EG000026 |
Caractéristique de réf. ETIM | EC001855 |