닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"8177270","name":"PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable FD/D4B8/Lxx/Q25/S1
제품 번호: 8177270
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo... 추가 정보
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length in accordance with customer specifications.
기술 데이터
환경 데이터
대기 온도 | -20 - 80 °C |
기계 데이터
커넥터 타입 1 | P 12-핀 M15 암 커넥터 |
커넥터 타입 1의 형태 | 스트레이트 |
커넥터 타입 2 | 15-핀 D-Sub 수 커넥터 |
커넥터 타입 2의 형태 | 스트레이트 |
접점 표면 재료 1 | Au |
접점 표면 재료 2 | Au |
실드 표면 소재 K1 | Sn |
컬러 케이블 절연 1 | 그린 |
케이블 절연 소재 1 | PUR |
케이블의 트레일링 능력 1 | 예 |
최대 외부 직경 케이블 K1 | 7.2 - 7.8 mm |
데이터 케이블 K1 단면 | (4 x 2 x 0.25) mm² |
쉴드 K1 | 예 |
쉴드 타입 K1 | 와이어 메쉬 |
순중량 | 86 g |
총중량 | 99 g |
환경
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
UNSPSC 25 | 26121603 |
EAN 코드 | 4046548080148 |
ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
ETIM 참조 그룹 | EG000026 |
ETIM 참조 기능 | EC001855 |