Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"570304","name":"PSEN rsm 1.0-300-0-0-0","price":"66.3","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0100","00106002237080","0010600223708080VP"]}
Vastaava kuva
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
Tuotenumero: 570304
Vetokytkin sis. hätäpysäytyspainike, suora pää, metallikotelo,
2 NC- ja 2 NO-kosketinta, jousivoima maks. 300 N
Hintasi
€66.30
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CCC
CE cULus Listed |
Tekniset tiedot
Relelähdöt
Käyttöluokka AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
Jännite AC15 turvallisuustark. | 240 V |
Maks.virta AC15 turv.tark | 3 A |
Jännite DC13 turvallisuustark. | 250 V |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -30 - 75 °C |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Kotelomat. alaosa | Alumiinivalu |
Kotelomateriaali yläosa | Alumiinivalu |
Painikkeen materiaali | Zn-painevalu |
Liitin | Ruuviliitin |
Mitta korkeus | 42.5 mm |
Leveysmitta | 151 mm |
Syvyysmitta | 67 mm |
Nettopaino | 320 g |
Bruttopaino | 387 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | ei |
REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548104929 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27270607 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002033 |
Volume | 1.258 |
Lisävarusteet
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Naru narukytkimeen PSEN rs. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 50 m rulla.
€127.21
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Naru narukytkimeen PSEN rope. Narun halkaisija 3 mm /
Vaipan halkaisija 4 mm. PVC-pinnoitettu, punainen. 100 m rulla.
€254.02
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Kaapelikela, TPU/TPE-U, keltainen RAL1003, 8x0,25, kaapeliketjuunsopiva, johtimet: valkoinen, ruskea, vihreä, keltainen, harmaa,vaaleanpunainen, sininen, punainen,
kaapelin pituus: 200m
€412.35