35 tuotetta löytyi
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

€25.23
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
C1000059
Y-sovitin PSEN ml b:n tai PSEN ml s:n liittämiseen PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP:hen, 1 x 8-nap. M12-naarasliitin, suora, A ...

€57.18
PSEN Y junction  M8-M12/M12
540327
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1 ...

€43.69
PSEN Y junction  M12-M12/M12
540328
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1 ...

€43.69
PSEN ma adapter
380300
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napai ...

€28.55
PSEN op1.1 adapter
380302
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napai ...

€31.50
PSEN op M12 V1 Receiver adapter
380306
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napai ...

€36.44
PSEN op1.2 adapter
380303
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napai ...

€30.28
PSEN opt M12 Transmitter adapter
380304
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napai ...

€30.28
PSEN cs adapter
380301
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napai ...

€32.99
PSEN op 2H Receiver adapter
380305
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 5-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napai ...

€30.28
PSEN op M12 V2 Receiver adapter
380307
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 4-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, taivutettu, 5-napai ...

€36.20
PSEN op cableset
630295
Lisätarvikkeet PSENopt, Y-kaapeli suoralla liittimellä M12 PSEN op4B-T/S/L valoverhoon

€58.96
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1 ...

€35.07
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Kaapeli, sovitin, IP67, M12 urosliitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M-liittimeen , musta, suora, 8-napainen, A ...

€31.76
PSEN sl adapter
380325
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, suora, 5-napainen, ...

€32.99
PSEN op4F/H Receiver adapter
380326
Kaapeli, sovitin, IP68, M12-liitin, musta, suora, 8-napainen, A- koodattu M12-urosliittimeen, musta, suora, 5-napainen, ...

€29.78
PSS67 Adapter Cable M8af M12sm, 2m
380222
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, holkki kulma M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin p ...

€26.47
PSS67 Adapter Cable M8sf M12am, 2m
380223
Liitäntäkaapeli, PUR, keltainen RAL1003, 4-napainen, holkki suora M12, taitettuun liittimeen M12, A-koodattu, kaapelin p ...

€26.47
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12- ...

€43.71
  • 1(current)
  • 2

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus