text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PSEN Y junction M8-M12/M12

Tuotenumero: 540327
Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, anturi), m...  Lisää

Yksikkö

Saatavissa lähiaikoina.

Hintasi

€43.69

Tallenna ostoskori

Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous

Valitse käyttötarkoitus

Kaapeli, Y-sovitin T-liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X2, arviointiyksikkö), 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen (X1, anturi/seuraava liitin), 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, PSENcoden ja PSENslockin liitäntäävarten.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
 
Mittausvirta 1.5  A
Tyyp. johdinresistanssi K1 138 Ohm/km  
Ominais Läpäistvastus K1 >= 7E+15 Ohm*cm  
Ympäristön lämpötila -25 - 80  °C
Likaantumisaste ilmaväli 3  
Suojaustapa kotelo  
Liitintyyppi 1 8-nap. RJ45-naarasliitin  
M12-liittimen 1 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 2 8-nap. RJ45-urosliitin  
M12-liittimen 2 koodaus A-koodattu  
Liitintyyppi 3 8-nap. M8-naarasliitin  
Pist. 1 kierreren. materiaali GD-Zn, Ni  
Pist. 2 kierreren. materiaali GD-Zn, Ni  
Pist. 3 kierreren. materiaali GD-Zn, Ni  
Kotelomat. pist. 3 TPU GFv  
Kosketinpinnat materiaali 1 Ni, Au gal.  
Kosketinpinnat materiaali 2 Ni, Au gal.  
Kosketinpinnat materiaali 3 Ni, Au gal.  
Tiivisteen materiaali FPM  
Tappien materiaali CuZn  
Holkkien materiaali CuZn  
Johdinmateriaali K1 Cu  
Eristysmat. johto K1 PP (9Y)  
Kaapelityyppi K1 LiF9Y11Y  
Kaapelin pituus 0.25  m
Kaapelin ulkovaipan 1 väri keltainen, kuin RAL1003  
Kotelon väri musta  
Kaapelin vaipan 1 materiaali TPU / TPE-U  
PUR  
Taivutussäde (asen. ) K1 5 x Ø  
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 5.7  mm
Johtimen pinta-ala 0.14  mm²
Poikkileikkaus AWG K1 26  
Kierre K1 8 johdinta muovitäyt. ymp  
Suojaus K1 ei  
Johtimien lukumäärä 8  
Kaapelin K1 hyväksynnät UL AWM-Style 20233  
UL/CSA  
Liittimen 1 hyväksynnät UL 94  
Liittimen 2 hyväksynnät UL 94  
Liittimen 3 hyväksynnät UL 94  
Kotelon materiaali TPU, UL94  
Nettopaino 33  g
Bruttopaino 39  g
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 6C  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
EAN-koodi 4046548057461  
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27272492  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000026  
ETIM-viiteominaisuus EC002594  
Volume 0