Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"540337","name":"PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL","price":"43.71","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Vastaava kuva
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
Tuotenumero: 540337
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1,
arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2,
anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja ... Lisää
Hintasi
€43.71
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Kaapeli, Y-sovitin Y liittimellä, IP67, M12 urosliitin (X1, arviointiyksikkö), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu M12-liittimeen(X2, anturi/seuraava liitin), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu ja M8 -liitin (X3, anturi), musta, suora, 8-napainen, A-koodattu, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², keltainen, liitäntöjen vaihtaminen sisäisenjohdotuksen vuoksi sähköisesti mahdotonta, PSENcoden ja PSENslockinliitäntää varten.
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 1.5 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | 138 Ohm/km |
Ominais Läpäistvastus K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 3 |
Suojaustapa kotelo |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 8-nap. RJ45-urosliitin |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 8-nap. RJ45-naarasliitin |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 3 | 8-nap. M8-naarasliitin |
Pist. 1 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Pist. 2 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Pist. 3 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Kotelomat. pist. 3 | PA |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Ni, Au gal. |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Ni, Au gal. |
Kosketinpinnat materiaali 3 | Ni, Au gal. |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Tappien materiaali | CuZn |
Holkkien materiaali | CuZn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Kaapelityyppi K1 | LiF9Y11Y |
Kaapelin pituus | 0.25 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen, kuin RAL1003 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali |
TPU / TPE-U
PUR |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 5 x Ø |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 5.7 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.14 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 26 |
Kierre K1 | 8 johdinta muovitäyt. ymp |
Suojaus K1 | ei |
Johtimien lukumäärä | 8 |
Kaapelin K1 hyväksynnät |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Liittimen 3 hyväksynnät | UL94 V-0 |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | cULus 20549 |
Kotelon materiaali | TPU, UL94 HB |
Nettopaino | 35 g |
Bruttopaino | 39 g |
Ympäristö
RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
RoHS-poikkeukset | kyllä |
Direktiivin muk. RoHS-poik. | 6c |
REACh-vaatimustenmukaisuus | vähintään yksi SVHC-aine |
REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
CAS-numero | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIP-merkintä käytettävissä | kyllä |
Kaupalliset tiedot
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-koodi | 4046548083675 |
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27272492 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002594 |
Volume | 0 |