Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"C1000059","name":"Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX","price":"57.18","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}

Vastaava kuva
Adapter/ML/M12-5SMX/M12-5SMX/M12-8SFX/XX
Tuotenumero: C1000059
Y-sovitin PSEN ml b:n tai PSEN ml s:n liittämiseen PDP67 PN 6FDI
6FDIO 2FDOTP:hen, 1 x 8-nap. M12-naarasliitin, suora, A-koodattu 2 x
5-nap. M12-urosliittimeen, suora, A-koodattu
Hintasi
€57.18
Lisätty ostoskoriin
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
Yleisdata
Hyväksyntä |
CE
UKCA |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
Mittausvirta | 2 A |
Tyyp. johdinresistanssi K1 | |
Tyyp. johdinresistanssi K1 |
Ympäristötiedot
Ympäristön lämpötila | -25 - 80 °C |
Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
Suojaustapa kotelo | IP67 when screwed in place |
Mekaaniset tiedot
Liitintyyppi 1 | 5-nap. M12-urosliitin |
Liitintyypin 1 muoto | suora |
M12-liittimen 1 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 2 | 5-nap. M12-urosliitin |
Liitintyypin 2 muoto | suora |
M12-liittimen 2 koodaus | A-koodattu |
Liitintyyppi 3 | 8-nap. RJ45-naarasliitin |
Liitintyypin 3 muoto | suora |
M12-liittimen 3 koodaus | A-koodattu |
Pist. 1 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Pist. 2 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Pist. 3 kierreren. materiaali | GD-Zn, Ni |
Kotelomat. pist. 3 | TPU, UL 94 HB |
Kosketinpinnat materiaali 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kosketinpinnat materiaali 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Kosketinpinnat materiaali 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Tiivisteen materiaali | FPM |
Tappien materiaali | CuZn |
Holkkien materiaali | CuZn |
Johdinmateriaali K1 | Cu |
Johdinmateriaali K2 | Cu |
Eristysmat. johto K1 | PP (9Y) |
Eristysmat. johto K2 | PP (9Y) |
Kaapelityyppi K1 | 4Li9Y11Y |
Kaapelityyppi K2 | |
Kaapelin pituus | 0.2 m |
Kaapelin ulkovaipan 1 väri | keltainen RAL1003 |
Kaapelin ulkovaipan 2 väri | keltainen RAL1003 |
Kotelon väri | musta |
Kaapelin vaipan 1 materiaali | PUR |
Johdinvaipan 2 materiaali | PUR |
Kaapelin 1 vedettävyys | kyllä |
Kaapelin 2 vedettävyys | kyllä |
Taivutussäde (asen. ) K1 | 7,5 x Ø |
Taivutussäde (asen. ) K2 | |
Maks. ulkohalk. kaapeli K1 | 4.85 mm |
Johtimen pinta-ala | 0.25 mm² |
Poikkileikkaus AWG K1 | 24 |
Poikkileikkaus AWG K2 | 24 |
Kierre K1 | 5 johdinta |
Kierre K2 | 5 johdinta |
Suojaus K1 | ei |
Suojaus K2 | ei |
Johtimien lukumäärä | 5 |
Kaapelin K1 hyväksynnät | UL AWM-Style 20549 |
Kaapelin K2 hyväksynnät | UL AWM-Style 20549 |
Liittimen 1 hyväksynnät | UL 94 HB |
Liittimen 2 hyväksynnät | UL 94 HB |
Liittimen 3 hyväksynnät | UL 94 HB |
Halogeeniton | Kyllä |
Öljynkestävyys | kestävä |
Liekinkestävyys | UL FT2 |
Momentti Lukitusruuvi | 0,6 Nm |
Nettopaino | 45 g |
Bruttopaino | 49 g |
Ympäristö
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
ECLASS versio | ECLASS-13 |
ECLASS-viiteominaisuus | 27060313 |
ETIM versio | ETIM-9.0 |
ETIM-viiteryhmä | EG000026 |
ETIM-viiteominaisuus | EC002925 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
GTIN | 4046548105483 |
Volume | 0.189 dm3 |
Harmonized System Code | 85444290 |
Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |