Pilz ofrece en colaboración con el TÜV NORD la cualificación CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Un curso de cuatro días que proporciona una visión general sobre el tema de la seguridad de las máquinas y que está dividido en cinco módulos que transmiten amplios conocimientos en relación con el ciclo de vida de la maquinaria. Los módulos CMSE tienen un contenido estandarizado y unificado en todo el mundo. El certificado final del TÜV NORD está también reconocido internacionalmente.
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert
Objetivo
Contenidos
Módulo 1: Introducción a la seguridad
- Introducción a las normas de seguridad relevantes
- Competencias y responsabilidades
- Introducción a sistemas de gestión de la seguridad
Módulo 2: Seguridad de las máquinas
- Legislación relativa al diseño, la fabricación y el mantenimiento de máquinas y equipos de trabajo
- Requisitos y procedimientos de conformidad para la comercialización de máquinas
- Normas sobre equipos y puestos de trabajo
- Consideración de la protección en el trabajo en relación con las máquinas, incluida la ergonomía, el ruido, las vibraciones y las sustancias químicas
Módulo 3: Estimación de riesgos
- Evaluación de riesgos según UNE-EN ISO 12100 y su aplicación
- Métodos de estimación de riesgos a partir de ejemplos concretos
- La estimación de riesgos paso a paso
- Aplicación y utilización de otras normativas relevantes sobre máquinas en el marco del proceso de estimación de riesgos
- Breve resumen de la reducción de riesgos tras finalizar la estimación de riesgos
Módulo 4: Dispositivos de protección mecánicos
- Requisitos internacionales de las normativas en relación con los dispositivos de protección mecánicos
- Dispositivos de protección: definición, tipos y ejemplos de aplicación
- Cálculo de distancias de seguridad según ISO 13857
Componentes y tecnologías de seguridad
- Vista general de componentes de seguridad, requisitos y aplicaciones
- Especificación y utilización, ventajas e inconvenientes (p. ej., dispositivos de bloqueo, cortinas fotoeléctricas de seguridad, dispositivos de mando a dos manos)
- Medidas de protección técnicas y complementarias (p. ej., vallas de protección, barreras fotoeléctricas de seguridad, dispositivos de mando de parada de emergencia)
- Aplicaciones relativas a la seguridad de sistemas de control
Requisitos de seguridad electrotécnicos
- Análisis detallado de la EN 60204-1: equipo eléctrico de las máquinas
- Estudio del diseño eléctrico, desde la alimentación a la verificación correcta
- Funcionamiento seguro y mantenimiento de máquinas con accionamiento eléctrico
Módulo 5: Seguridad funcional de los sistemas de control
- Análisis detallado de los requisitos de la norma EN ISO 13849
- Especificación, diseño y validación de sistemas funcionales de control de la seguridad
- Determinación del nivel de prestaciones (PL) y del nivel de integridad de la seguridad (Safety Integrity Level, SIL) en relación con las funciones de seguridad
- Elección de la arquitectura a tenor de ejemplos prácticos para la implementación de categorías
- El ciclo de vida del software: requisitos y aplicación
- Procedimiento de verificación y validación de seguridad
- Introducción a la normativa IEC 62061
- Ejercicios prácticos de validaciones de seguridad de PL y SIL
Seguridad funcional de la técnica fluídica
- Requisitos de las normas ISO 4413 (sistemas hidráulicos) e ISO 4414 (sistemas neumáticos)
- Medidas necesarias para la aplicación segura de sistemas hidráulicos y neumáticos
- Particularidades de componentes hidráulicos y neumáticos
- Diseño de partes relativas a la seguridad en técnica fluídica según EN ISO 13849-1
Itinerario de cualificación óptimo:
Destinatarios
- Diseñadores de sistemas mecánicos
- Técnicos de controles
- Integradores de sistemas
- Fabricantes de controles y máquinas
- Empresas usuarias de máquinas e instalaciones
- Maestros, técnicos, ingenieros
Indicación
El seminario incluye una prueba tipo test con formato de selección múltiple. Los participantes que superan la prueba reciben el certificado mundialmente reconocido del TÜV-NORD "CMSE® – Certified Machinery Safety Expert" con 4 años de validez. El curso de recertificación de un día prolonga el periodo de validez por otros cuatro años.
Consultar información detallada, requisitos de participación e inscripción en www.cmse.com. Aquí encontrará toda la información necesaria sobre el CMSE y podrá poner a prueba sus conocimientos con el cuestionario CMSE.
Requisitos
La admisión al seminario CMSE presupone experiencia profesional y conocimientos de la especialidad. ¿No está seguro de si su cualificación actual se ajusta al
nivel exigido? Consúltenos. Ofrecemos asesoramiento personalizado y posibles vías alternativas por las que alcanzar el nivel de cualificación necesario para el CMSE.
El CMSE sirve además como requisito de admisión para la cualificación de CECE – Certified Expert in CE Marking.
Ventajas
- Descubra las ventajas del certificado internacionalmente reconocido del TÜV NORD para su empresa y su propia carrera.
- Conviértase en experto reconocido en seguridad de las máquinas en su lugar de trabajo.
- Obtención de certificado en tan solo cuatro días
Calendario 2026
| FORMATO | DURACIÓN | PRECIO | FECHA |
|---|---|---|---|
| Online | 7 días / 28 horas | 2475 € | Ver fechas disponibles |
| Presencial | 4 días / 28 horas | 2475 € | Ver fechas disponibles |
*IVA no incluido
Únicamente repetición de examen
| FORMATO | PRECIO | FECHA |
|---|---|---|
| Online | 230 € | Ver fechas disponibles |
*IVA no incluido
¿Le gustaría inscribirse a nuestros cursos en una fecha o lugar concreto? Por favor, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de informarle personalmente.
Su consulta personal
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: formacion@pilz.es