FAQ sobre las aplicaciones en la industria del hidrógeno
El hidrógeno (H₂) es un bloque central central de los futuros sistemas energéticos e industriales. En nuestras preguntas frecuentes (FAQ) respondemos a las dudas habituales sobre aplicaciones de seguridad funcional y ciberseguridad industrial (Industrial Security) en la industria del hidrógeno, y le ayudamos a comprender mejor tanto los retos como las posibilidades de implementación.
Riesgos y peligros en la manipulación del hidrógeno
¿Qué riesgos existen en la manipulación del hidrógeno?
El hidrógeno es altamente inflamable, tiene un amplio rango de ignición (4-78 % en volumen) y una energía de ignición muy baja (40 μJ).
Las fugas, los incendios, las explosiones y las congelaciones provocadas por el hidrógeno criogénico son las principales fuentes de peligro.
¿Por qué es tan importante la detección de fugas en los sistemas de hidrógeno?
El hidrógeno se difunde a través de las grietas más pequeñas del material y asciende rápidamente en los espacios cerrados. Las fugas son difíciles de detectar y suponen un riesgo considerable de incendio y explosión.
¿Cómo se realiza la detección de llamas con hidrógeno?
Como las llamas de hidrógeno son casi invisibles, se utilizan sensores UV/IR o de medición del gradiente térmico. Este último permite una detección segura con independencia del combustible.
Marco jurídico y normas
¿Cuáles son los requisitos legales de las tecnologías del hidrógeno en la UE?
No existen leyes específicas sobre el hidrógeno, pero sí numerosas directrices, tales como:
- ATEX 2014/34/UE
- Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE
- Reglamento de Máquinas 2023/1230 (aplicable a partir del 20 de enero de 2027)
Las hojas de normalización VDMA también son una referencia clave.
¿Qué normas se aplican a las hidrogeneras?
ISO 19880-1, EN 17127 y SAE J2601 definen los requisitos de seguridad, los protocolos de repostaje y la interoperabilidad de las estaciones de servicio de H₂.
¿Qué regula la norma ISO 22734 para los electrolizadores?
La norma ISO 22734 describe los requisitos de seguridad de los generadores de hidrógeno mediante electrólisis del agua, incluidos los métodos de ensayo para componentes y materiales.
Más información:
ISO 22734-1: cambios importantes relacionados con la seguridad
Seguridad funcional en instalaciones de hidrógeno
¿Qué significa seguridad funcional en la industria del hidrógeno?
La seguridad funcional describe el efecto fiable de los sistemas de control relevantes para la seguridad, desde el análisis de riesgos y la validación de seguridad hasta la puesta en marcha y el mantenimiento.
¿Qué normas regulan la seguridad funcional?
Algunas normas importantes son EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508 y EN IEC 61511. Ellas definen los requisitos de las funciones de seguridad, los niveles de integridad de la seguridad (SIL/PL) y las consideraciones relativas al ciclo de vida.
¿Cómo funciona el control seguro de la presión?
Los transmisores y controles de presión como PNOZmulti 2 o PSS 4000 registran valores de proceso, los comparan con valores límite y activan reacciones orientadas a la seguridad en caso de desviaciones.
¿Qué hay que tener en cuenta para controlar la seguridad de la temperatura?
El control de la temperatura es esencial, p. ej., durante el repostaje, de conformidad con la norma SAE J2601. Las entradas analógicas failsafe y los módulos de software certificados garantizan el cumplimiento de los rangos de temperatura seguros.
Ciberseguridad industrial (Industrial Security) y protección contra manipulaciones
¿Qué se entiende por ciberseguridad industrial (Industrial Security) en la industria del hidrógeno?
La ciberseguridad (Industrial Security) protege los sistemas de automatización y control contra el acceso y la manipulación no autorizados. Es una parte integral de la seguridad funcional
¿Qué medidas aumentan la seguridad IT/OT?
Diversas medidas impiden el acceso no autorizado a los sistemas relevantes para la seguridad:
- Identificación y gestión de accesos (I.A.M.) con sistemas de autenticación de usuarios
- Gestión de accesos e intervenciones
- Medidas de seguridad de datos y redes
- Mantenimiento remoto seguro
- Redes segmentadas
¿Cómo proteger las instalaciones frente a errores de manejo y al uso indebido previsible?
La identificación basada en RFID, las instrucciones paso a paso para el operario y el control seguro garantizan que solo las personas autorizadas realicen los procedimientos de acuerdo con las normas de seguridad.
Funciones de seguridad en aplicaciones de hidrógeno
¿Qué funciones de seguridad son necesarias en los electrolizadores?
La monitorización de tensión y corriente, la detección de gases y llamas, así como la parada de emergencia, son esenciales para evitar la formación de oxihidrógeno y peligros eléctricos.
¿Cómo se garantiza la seguridad durante el reformado con vapor?
La norma ISO 16110-1 define requisitos tales como la protección CEM, la monitorización de presión y la prevención de explosiones. Los sistemas de gestión de quemadores controlan el calor de proceso de forma segura.
¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en las hidrogeneras?
Las funciones de seguridad incluyen la supervisión de la presión y la temperatura, la detección de fugas, la detección de llamas y la parada de emergencia. El repostaje se realiza conforme a la norma SAE J2601 en condiciones definidas.
¿Qué requisitos se aplican a las pilas de combustible?
La norma IEC 62282-3-100 regula la seguridad de los sistemas de pilas de combustible estacionarios, incluidos los equipos a presión, la evacuación de gases de escape y la seguridad eléctrica.
¿Cómo se garantiza la seguridad de los motores de combustión de hidrógeno?
Por ejemplo, controlando con seguridad la proporción de mezcla, detectando fugas y limitando el contenido de hidrógeno a un máximo del 40 %.
Más información
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]