Unilin persigue el objetivo de "Cero daños", es decir, crear un entorno de trabajo en el que la seguridad de las personas y las máquinas tenga máxima prioridad. Sin embargo, los procesos empleados en la transformación de la madera en el centro de producción de Izegem (Bélgica) entrañaban una serie de peligros. La necesidad de abandonar la carretilla elevadora durante la transferencia de material, por ejemplo, podía ocasionar lesiones al conductor. O, por ejemplo, si pasa desapercibida la presencia de un conductor en la zona de seguridad antes de reiniciar el proceso. La solución: sensores de radar seguros instalados en cada esquina de la zona de seguridad. El concepto de seguridad actual con el sistema de radar seguro Pilz PSENradar garantiza ahora la eficacia necesaria y una seguridad optimizada.
El rearranque manual es cosa del pasado
Seguro que todo funciona a la perfección
Actualización absolutamente segura
La situación inicial en Izegem: carretillas elevadoras cargan y descargan transportadores de rodillos a lo largo de una línea de producción existente. Para activar el reinicio de la línea, los conductores tenían que inicializar manualmente la barrera fotoeléctrica de seguridad al salir de la zona de seguridad. Si el conductor se olvidaba de hacerlo, se producían paradas innecesariamente largas de la máquina y cuellos de botella en la producción. Por medio de los sensores de radar seguros PSEN, las máquinas se vuelven a poner en marcha automáticamente: con un alcance de hasta cinco metros, los sensores supervisan de forma fiable la "zona peligrosa" y detectan inmediatamente si un empleado se encuentra en ella. En cuanto el sistema de radar deja de detectar movimientos, habilita la nueva puesta en marcha en cuestión de segundos. PSENradar puede registrar incluso el latido de un corazón humano - para mayor eficacia y riesgo "cero" de lesiones para los empleados de Unilin.
Las ventajas a primera vista
- Rearranque automático sin intervención manual
- Mayor eficacia: sin tiempos de parada innecesarios, sin atascos en la producción
- Más seguridad de rearranque para los empleados
Testimonios de clientes
Gracias al nuevo sistema de seguridad conseguimos evitar todos los problemas derivados de la situación original. Esto nos proporciona una triple ventaja: más eficacia, menos lesiones y mayor seguridad. Está claro que la inversión merece la pena.
Acerca de Unilin
Unilin es uno de los principales fabricantes de materiales compuestos y derivados de madera. Sus productos incluyen revestimientos de suelos para interiorismo y materiales de madera para la industria de la construcción. La empresa tiene su sede en Wielsbeke (Bélgica) y emplea a 7800 personas en 105 centros repartidos por todo el mundo. Fundada en 1960, la empresa siempre ha apostado por soluciones innovadoras: por ejemplo, el primer sistema de clic sin adhesivo para revestimientos de suelos en 1997. La seguridad y la productividad son conceptos firmemente ligados a la cultura de "Cero daños" de Unilin.
Nuestro producto en la aplicación
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]