Manipulación segura de residuos nucleares

Evita las interrupciones con seguridad

Cuando se trata de la manipulación de residuos radiactivos, la seguridad es la máxima prioridad para COVRA. Por ello, la empresa neerlandesa planificó una actualización de seguridad para su instalación de prensado y transporte altamente automatizada. En esta instalación se trasladan bidones cilíndricos de residuos nucleares en cintas transportadoras hasta una celda cerrada, donde se compactan en bloques planos. Estos bloques, que se apilan en bidones de 200 litros, se cubren de hormigón para su almacenamiento. Si se produce una parada en la instalación, la conexión de datos para el registro de los bloques no puede interrumpirse. Por tanto, la solución de seguridad de Pilz se integró en el sistema existente de ofimática y control global de las vías de rodillos. La gestión integrada de la identificación y el acceso (I.A.M.) proporciona ahora protección y seguridad adicionales.

I.A.M. protege los procesos críticos

Pilz estableció tres áreas de seguridad para la mejora de este aspecto. La zona de entrada, la celda de prensado y la zona de salida están protegidas por vallas y puertas de seguridad. Los accesos están protegidos con el sistema I.A.M.: toda persona que desee entrar en una zona debe autenticarse con su tarjeta personal en el sistema de autorización de acceso PITreader card unit. COVRA también utiliza la protección digital para el mantenimento "Key-in-pocket", que impide el acceso de personas no autorizadas a la aplicación mientras se realizan los trabajos. Una vez finalizados, el personal puede abandonar el área de seguridad por otra puerta y activar el acceso allí. Además, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt protegen las zonas de carga y descarga de los bidones de residuos. La vía de rodillos se desconecta si una carretilla elevadora interrumpe el haz de luz, y vuelve a ponerse en marcha automáticamente cuando el vehículo abandona el campo de protección. De esta forma, el sistema de seguridad de fácil manejo protege las distintas áreas contra la manipulación y el acceso no autorizado.

Ventajas

  • Protección para el mantenimiento "Key-in-pocket": la solución digital que sustituye a las llaves mecánicas y simplifica los procesos.
  • Integración sostenible de las funciones de seguridad: gran parte del cableado existente se sigue utilizando
  • El sistema de seguridad configurable PSS 4000 se integra de forma óptima en la solución global existente

Declaración del cliente

Tras un análisis de riesgos, optamos por Pilz de entre una serie de proveedores, principalmente por su capacidad para suministrar paquetes completos compuestos de vallas mecánicas, cortinas fotoeléctricas y un sistema de seguridad configurable. Pilz se encargó de diseñar e implementar esta solución completa en nuestra empresa.

Willem Corbijn, técnico de planificación en COVRA

Acerca de COVRA

COVRA (Central Organisation for Radioactive Waste) es la única empresa de los Países Bajos que tiene autorización para recoger, procesar y almacenar residuos radiactivos. Los hospitales, los laboratorios, las centrales nucleares y otras organizaciones están obligados a eliminar sus residuos radiactivos a través de COVRA. Para poder cumplir con este cometido, la empresa mantiene una instalación de almacenamiento y tratamiento en su sede ubicada en la zona portuaria de Vlissingen-Oost.

Nuestros productos en la práctica

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio