Hasta ahora, el microcontrol seguro PNOZmulti 2 de la planta embotelladora de agua mineral de ACMI S.p.A. ya garantizaba la manipulación sin problemas de las botellas de vidrio durante la fase de llenado y taponado. Recientemente, el fabricante italiano ha ampliado una de sus líneas gama con la enfajadora automática Ecopack, de manera que ahora es posible embalar "en cartón". Por lo que respecta a la seguridad, el punto crítico era la alimentación de los cartones: si hay suficiente material de embalaje (por ejemplo, cartones) en la abertura de introducción, no es posible acceder a la zona peligrosa. Sin embargo, si el proceso se queda sin cartones, el operador podría intervenir en la máquina sin impedimentos. Finalmente se optó por PNOZmulti 2, una solución ampliable y preparada para el futuro que supervisa de forma fiable otras funciones de seguridad, además de la introducción de cartones.
Envases seguros y "verdes"
Cartón en lugar de plástico
Ampliación adaptada al futuro de una línea de envasado
La envasadora Ecopack es una máquina de última generación con un ciclo de 40 carreras por minuto y un manejo sencillo para el ajuste y cambios de formato. Para garantizar que la Ecopack, la última incorporación a la línea de llenado, fuera segura para el personal de servicio, se recurrió de nuevo al microcontrol PNOZmulti 2. Se encarga de supervisar las fotocélulas instaladas directamente en la abertura de introducción de la envasadora. Estos detectores informan al microcontrol del estado de los cartones. En caso necesario, PNOZmulti 2 puede supervisar con un solo dispositivo base varios depósitos de cartones al mismo tiempo. ACMI puede implementar además funciones de seguridad adicionales, como parada de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad. Un plus de flexibilidad con el que la instalación ACMI está perfectamente equipada para el futuro y para trabajar con alta productividad. El hecho de que Pilz tramitó la certificación antes del equipamiento posterior ahorró a ACMI tiempo en la planificación, el diseño y la puesta en marcha.
Las ventajas a primera vista
- Seguridad de operadores para nuevo módulo de instalación de la alimentadora de cartones Ecopack
- Eficacia de la línea: un solo dispositivo base supervisa varios depósitos de cartones al mismo tiempo
- Equipamiento posterior rápido con opción de ampliar las funciones de seguridad
Testimonios de clientes
"La estimación de riesgos realizada por los expertos de Pilz fue la base para la construcción segura de nuestras instalación y la identificación de medidas de protección adecuadas. Gracias a la competencia de Pilz en el campo de la seguridad de la maquinaria, pudimos implementar las medidas necesarias nosotros mismos".
Sobre ACMI S.p.A.
La empresa italiana ACMI S.p.A. se ha especializado en la producción de líneas de embotellado y empaquetado tecnológicamente avanzadas. La empresa, que tiene su sede en Fornovo Taro, provincia de Parma, comenzó su andadura como fabricante de equipos de carga y descarga para la industria alimentaria y de bebidas, especializándose después en todos los procesos de embalaje.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]